FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はAに関するものです。
この写真はAに関するものです。
この写真はAに関するものです。
この写真はAに関するものです。
この写真はAに関するものです。
この写真はAに関するものです。
この写真はAに関するものです。
この写真はAに関するものです。
この写真はAに関するものです。
この写真はAに関するものです。

Arista Networks互換 200GBASE-SR4 QSFP56モジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO、DOM)

#139696
#139696

Inphi DSP Broadcom VCSEL ≤ 5W MTP-12 MMF

37,880円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
62 販売数
3 レビュー
6 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月06日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Arista QSFP-200G-SR4互換200GBASE-SR4 QSFP56モジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO、DOM)

Arista QSFP-200G-SR4互換QSFP56モジュールは、波長850nmのOM4マルチモードファイバー(MMF)を使用して、MTP/MPO-12コネクター上で200GBASEイーサネットのスループットを最大100mまで実現するように設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bs、200GBASE-SR4、CMIS Rev 4.0、SFF-8665の各規格に準拠しています。データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティングネットワーク、企業のコアおよびディストリビューションレイヤーのアプリケーションに適しています。


ご注意: FS P/NはQSFP-SR4-200GからQSFP-SR4-200Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
QSFP-SR4-200G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56
最大伝送レート
200Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12 UPC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3 ~ 3dBm
受信感度
-6.5dBm
パワーバジェット
3.5dBm
レシーバー過負荷
5dBm
標準消費電力
≤ 5W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FEC対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP56 MSA、SFF-8665、CMIS Rev 4.0
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

接続ソリューション

もっと見る
スイッチ間における200G-to-200Gリンク
製品を見る
スイッチ間における4つの50G-to-200Gリンク
製品を見る
200G構造化配線接続
製品を見る

特徴

低消費電力で省エネを実現
Inhpiチップを内蔵することで、200Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省電力化と放熱量の削減を実現します。
Inhpiチップ
安定した伝送
< 5W
低消費電力
200Gbps
高帯域幅
中心波長
850nm
850nm
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
100m
2km
10km
ケーブル種類
MMF
MMF
SMF
SMF
変調方式
4x50G PAM4
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
送信機タイプ
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
チップ
Inphi
Macom
Oclaro
Inphi
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
アプリケーション
200Gイーサネット、データセンター接続、高性能コンピューティング
2×100GBASE-SR4イーサネット、データセンター、スイッチ&ルーターの接続
200Gイーサネット、データセンター、クラウドネットワーク
200Gイーサネット、データセンター、5Gバックホール
仕様一覧

Arista QSFP-200G-SR4互換200GBASE-SR4 QSFP56モジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO、DOM)

Arista QSFP-200G-SR4互換QSFP56モジュールは、波長850nmのOM4マルチモードファイバー(MMF)を使用して、MTP/MPO-12コネクター上で200GBASEイーサネットのスループットを最大100mまで実現するように設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bs、200GBASE-SR4、CMIS Rev 4.0、SFF-8665の各規格に準拠しています。データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティングネットワーク、企業のコアおよびディストリビューションレイヤーのアプリケーションに適しています。


ご注意: FS P/NはQSFP-SR4-200GからQSFP-SR4-200Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
QSFP-SR4-200G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56
最大伝送レート
200Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12 UPC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3 ~ 3dBm
受信感度
-6.5dBm
パワーバジェット
3.5dBm
レシーバー過負荷
5dBm
標準消費電力
≤ 5W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FEC対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP56 MSA、SFF-8665、CMIS Rev 4.0
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
もっと見る
スイッチ間における200G-to-200Gリンク
製品を見る
スイッチ間における4つの50G-to-200Gリンク
製品を見る
200G構造化配線接続
製品を見る
特徴
低消費電力で省エネを実現
Inhpiチップを内蔵することで、200Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省電力化と放熱量の削減を実現します。
Inhpiチップ
安定した伝送
< 5W
低消費電力
200Gbps
高帯域幅
中心波長
850nm
850nm
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
100m
2km
10km
ケーブル種類
MMF
MMF
SMF
SMF
変調方式
4x50G PAM4
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
送信機タイプ
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
チップ
Inphi
Macom
Oclaro
Inphi
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
アプリケーション
200Gイーサネット、データセンター接続、高性能コンピューティング
2×100GBASE-SR4イーサネット、データセンター、スイッチ&ルーターの接続
200Gイーサネット、データセンター、クラウドネットワーク
200Gイーサネット、データセンター、5Gバックホール

顧客のレビュー

その他関連リソース

37,880円 (税込)

予約受付中