FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はPMC-1F1Tに関するものです。
この写真はPMC-1F1Tに関するものです。
この写真はPMC-1F1Tに関するものです。
この写真はPMC-1F1Tに関するものです。
この写真はPMC-1F1Tに関するものです。
この写真はPMC-1F1Tに関するものです。
この写真はPMC-1F1Tに関するものです。
この写真はPMC-1F1Tに関するものです。
この写真はPMC-1F1Tに関するものです。
この写真はPMC-1F1Tに関するものです。

ギガビットイーサネットPoE+メディアコンバーター(1x 10/100/1000Base-T - 1x 100/1000Base-X SFPスロット)

Hot #101488
Hot #101488

SM & MM / 0°C ~ 50°C 自動MDI/MDIX/プラグアンドプレイ

12,521円 (税込)
FS P/N: PMC-1F1T
5.3K 販売数
17 レビュー
24 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月29日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 100/1000Base-X SFP ギガビットPoE+イーサネットメディアコンバーター

PoE+ギガビットイーサネットメディアコンバータは、光ファイバケーブル経由のデータ伝送の高性能で通信距離を延長します。ネットワークカメラ、VOIP電話、無線LANアクセスポイントなど、より高い電力を必要とするネットワーク機器への高まる需要を満たすために特別に設計されています。PoE+ギガビットイーサネットメディアコンバータは、余分な電源コンセントや電気配線を設置することなく、RJ45インターフェイスを介して直接ネットワーク機器にデータと電力を供給するための理想的なソリューションです。

メディアコンバータは、一般的な1000Base SFPトランシーバモジュール、BIDIトランシーバモジュール、CWDMトランシーバモジュールなど、幅広いトランシーバモジュールに対応しています。メディアコンバータの両端で使用するトランシーバモジュールの波長、速度、距離が一致していることを確認してください。

仕様一覧
コンバーターの種類
PoE+メディアコンバーター
ポートタイプ
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-X SFP
銅ケーブル
Cat5/5e/6
光ケーブル
50/125μm または 62.5/125μm マルチモード、9/125μm シングルモード
PoE規格
IEEE 802.3af/at
電源ピンの割り当て
エンド-スパン、1/2(+)、3/6(-)
ジャンボフレーム
9K
フロー制御
半二重のバックプレッシャー
全二重のIEEE 802.3xポーズフレーム
入力電圧
52V~56V DC、0.58A
PoE電力バジェット
30ワット
スイッチアーキテクチャ
ストアアンドフォワード
動作温度範囲
0°C ~ 50°C
保存温度範囲
-40°C ~ 70°C
寸法(Hx Wx D)
1.02''x 2.76''x 3.7'' (26x70x94mm)
相対湿度
5% ~ 90%、結露なし
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

監視ソリューション
製品を見る
ギガビットSFPファイバ延長によるPoE導入
製品を見る

特徴

ギガビット・オートネゴシエーション - イーサネット・メディア・コンバータ

1x 100/1000Base-X SFPポートと1x 10/100/1000Base-T RJ45ポートにより、高いデータ転送パフォーマンスで通信距離を延長します。

イーサネット・ネットワーク内での信号の変換と延長
このコンバータは、光ファイバケーブルでリンクをより遠くまで延長し、電源コンセントを見つけるのが難しい場所では、イーサネットデバイスに電力を供給する最も簡単な方法を提供します。
ネットワークの拡張
100Mの銅線ケーブルの制限を超え、最大160KMまで。
PoE給電
銅ケーブル経由で受電装置にデータと電力を供給する
速度変換
リンク速度を10/100/1000Base-Tから100/1000Base-Xに変換できる
シンプル&クイック操作
ホットスワップ対応設計により、これらのコンバーターは初心者でも設置やトラブルシューティングが容易で、他の機器との簡単な通信が可能です。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
Auto-MDI/MDIX
自動的にケーブルの接続タイプを検出し、適切に接続を設定する
ネットワークアクティビティを簡単にモニター
LEDによる診断で迅速な設置が可能
LFPアラームリンク障害を短時間で発見
LFP(リンク障害パススルー)機能により、システム管理者は短時間でリンク障害に気づくことができ、この問題による損失を最小に抑えることができます。
仕様一覧

1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 100/1000Base-X SFP ギガビットPoE+イーサネットメディアコンバーター

PoE+ギガビットイーサネットメディアコンバータは、光ファイバケーブル経由のデータ伝送の高性能で通信距離を延長します。ネットワークカメラ、VOIP電話、無線LANアクセスポイントなど、より高い電力を必要とするネットワーク機器への高まる需要を満たすために特別に設計されています。PoE+ギガビットイーサネットメディアコンバータは、余分な電源コンセントや電気配線を設置することなく、RJ45インターフェイスを介して直接ネットワーク機器にデータと電力を供給するための理想的なソリューションです。

メディアコンバータは、一般的な1000Base SFPトランシーバモジュール、BIDIトランシーバモジュール、CWDMトランシーバモジュールなど、幅広いトランシーバモジュールに対応しています。メディアコンバータの両端で使用するトランシーバモジュールの波長、速度、距離が一致していることを確認してください。

仕様一覧
コンバーターの種類
PoE+メディアコンバーター
ポートタイプ
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-X SFP
銅ケーブル
Cat5/5e/6
光ケーブル
50/125μm または 62.5/125μm マルチモード、9/125μm シングルモード
PoE規格
IEEE 802.3af/at
電源ピンの割り当て
エンド-スパン、1/2(+)、3/6(-)
ジャンボフレーム
9K
フロー制御
半二重のバックプレッシャー
全二重のIEEE 802.3xポーズフレーム
入力電圧
52V~56V DC、0.58A
PoE電力バジェット
30ワット
スイッチアーキテクチャ
ストアアンドフォワード
動作温度範囲
0°C ~ 50°C
保存温度範囲
-40°C ~ 70°C
寸法(Hx Wx D)
1.02''x 2.76''x 3.7'' (26x70x94mm)
相対湿度
5% ~ 90%、結露なし
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
監視ソリューション
製品を見る
ギガビットSFPファイバ延長によるPoE導入
製品を見る
特徴
ギガビット・オートネゴシエーション - イーサネット・メディア・コンバータ

1x 100/1000Base-X SFPポートと1x 10/100/1000Base-T RJ45ポートにより、高いデータ転送パフォーマンスで通信距離を延長します。

イーサネット・ネットワーク内での信号の変換と延長
このコンバータは、光ファイバケーブルでリンクをより遠くまで延長し、電源コンセントを見つけるのが難しい場所では、イーサネットデバイスに電力を供給する最も簡単な方法を提供します。
ネットワークの拡張
100Mの銅線ケーブルの制限を超え、最大160KMまで。
PoE給電
銅ケーブル経由で受電装置にデータと電力を供給する
速度変換
リンク速度を10/100/1000Base-Tから100/1000Base-Xに変換できる
シンプル&クイック操作
ホットスワップ対応設計により、これらのコンバーターは初心者でも設置やトラブルシューティングが容易で、他の機器との簡単な通信が可能です。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
Auto-MDI/MDIX
自動的にケーブルの接続タイプを検出し、適切に接続を設定する
ネットワークアクティビティを簡単にモニター
LEDによる診断で迅速な設置が可能
LFPアラームリンク障害を短時間で発見
LFP(リンク障害パススルー)機能により、システム管理者は短時間でリンク障害に気づくことができ、この問題による損失を最小に抑えることができます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

12,521円 (税込)

予約受付中