S3700-24T4F è uno switch di accesso di classe aziendale dall'hardware robusto con 24 porte RJ45 10/100/1000BASE-T e 4 porte uplink 100/1000M in un fattore di forma compatto 1U, ideale per Gigabit Ethernet e compatibile con Fast Ethernet. S3700-24T4F offre funzioni avanzate come ACL, QinQ, funzioni QoS e routing statico L2+, garantendo una maggiore sicurezza di accesso, prioritizzazione del traffico e supporto IPv6.
Ottimizzato per un accesso semplice, flessibile e sicuro e dotato di opzioni di gestione flessibili quali GUI Web, CLI e SNMP, l'S3700-24T4F rappresenta una soluzione di accesso conveniente per le reti IoT, mobili e supportate dal cloud, ideale per le implementazioni di campus aziendali, filiali e PMI.
Clicca per aprire la vista espansa
S3700-24T4F, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4 x 1Gb SFP, Senza Ventola
S3700-24T4F, Switch Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit RJ45, con 4x 1Gb SFP, Senza Ventola
Software Spotlights
Supporto dell'aggregazione di link statici/LACP
Supporto del routing statico
Supporto ICMPv6, DHCPv6 e IPv6 Telnet
Supporto dell'osservazione della priorità 802.1P/DSCP
Supporto GVRP, QinQ
Supporto del meccanismo BFD
Supporto della gestione basata su Web, Telnet
Supporto EAPS e ERPS
Supporto ACL di Ingresso/Uscita
Supporto SNMP v1/v2/v3, RMON
Supporto LLDP (802.1ab)
Supporta la configurazione statica e l'apprendimento dinamico dell'indirizzo MAC
Supporto per la difesa da attacchi DDoS, attacchi SYN Flood di TCP o UDP Flood
Supporto dell'autenticazione IEEE 802.1x
Supporto Autenticazione RADIUS e Tacacs+
Supporto dell'isolamento delle porte, della sicurezza delle porte, del binding IP+MAC+porta
Supporto delle Liste di Controllo degli Accessi (ACL, da L2 a L4)
Supporta lo snooping IGMP
L'implementazione di switch in stacking, l'architettura estensibile e l'O&M intelligente offrono una rete 10G semplice, flessibile e ad alte prestazioni per servire tutti gli scenari del campus.
La VLAN Vocale migliora la priorità di trasmissione del traffico vocale e garantisce la qualità della voce assegnando il traffico vocale a una VLAN dedicata, senza competere con il resto del traffico.
Lo switch S3700-24T4F, dotato di funzionalità di sicurezza e stabilità a livello di rete come SSH, ACL, AAA ecc., è in grado di difendere dalle minacce di rete le aziende, i campus e il settore finanziario.
RJ45 Porte | 24x 1GBASE-T | 24x 1GBASE-T | 24x 1GBASE-T | 24x 1GBASE-T | 24x 1GBASE-T |
SFP Porte | 4x 1G SFP | 4x 1G SFP | — | 4x 1G SFP | 4x 1G SFP (4 Combo) |
SFP+ Porte | — | — | 4x 1G SFP+ | — | — |
PoE Porte | — | — | — | — | 24x PoE/12x PoE+ |
PoE Budget | — | — | — | — | 370W |
Livello di Gestione | L2+ | L2+ | L2+ | L2 | L2+ |
Opzioni di Montaggio (Hardware incluso) | Da Tavolo o Da Rack | Da Tavolo o Da Rack o Da Parete | Da Tavolo o Da Rack o Da Parete | Da Tavolo o Da Rack | Da Tavolo o Da Rack |
Routing Statico, RIP, OSPF, IPv6 | Support Routing Statico, RIP e IPv6 | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Aggregazione Uplink |
J***d
Australia
M***c
Australia
R***a
United States