FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.
Questa immagine riguarda C5EP-S24FT1U.

Pannello Patch Accoppiatore Cat5e, 24 Porte, 1RU, Barra di Gestione dei Cavi Inclusa

#69179
#69179

Schermato / Moduli Snap-in / Tipo Piatto Identificazione delle Porte EIA 19" Rack o Armadio

75,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: C5EP-S24FT1U
903 Venduti
5 Recensioni
5 Domande
36 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1U 24 Porte Cat5e Schermato Feed-Through Pannello Patch per 10/100/1000Base-T Ethernet

Pannello patch Cat5e a 24 porte per soluzioni facili di patching ad alta densità nei centri dati. Il pannello patch Ca5e Ethernet è progettato per l'uso in rack da 19" e ideale per applicazioni Ethernet 10/100/1000Base-T. Il patch panel di rete è in grado di riunire le reti per collegare le linee in entrata e in uscita e migliorare l'organizzazione di una rete cablata. La numerazione chiara sulla parte anteriore e posteriore del pannello patch di rete consente di identificare in modo semplice e rapido i percorsi dei cavi, mentre la barra di gestione dei cavi staccabile mantiene i cavi Ethernet puliti e ordinati.

Specifiche
Categoria
Cat5e
No. di porte
24
Tipo di protezione
Schermato
No. di spazi rack
1U
Materiale
SPCC + plastica ABS
Colore
Nero
Terminazione
Coupler
Schema cablaggio
T568A/T568B
Tipo di pannello patch
piatto
Dimensioni (HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Fascia temperatura di funzionamento
-25°C a 70°C
Approvazioni
in conformita' con RoHS
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Installazione rapida, non è necessaria la foratura
Gestire e organizzare i collegamenti dei cavi

Questo pannello offre prestazioni eccellenti e facilita installazioni rapide e semplici; è il modo ideale per creare una piattaforma in rame basata su standard, flessibile e affidabile nel data center.

Barra posteriore staccabile

La barra posteriore staccabile consente di tenere in ordine i cavi di collegamento.

Non sono necessari strumenti

Sostituzione dei jack keystone schermati rimovibili senza attrezzi.

Porte numerate

Porte numerate ed etichettate per una facile identificazione e consultazione.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Application (1)Label (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
0
0
0
0

H***z

United States

August 02, 2017
5.0
Very easy to install. The patch panel fits well into any standard 19" rack. BTW it hold standard cat 5e cable very well. Wonderful plate to clean up network connection. The after-sale service is convenient for buyer.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***z

India

July 26, 2017
5.0
This is a good little patch panel and helped tidied up network wiring of my house. I neatened them up by myself. and once you are done it looks professional. Don't hesitate to choose it.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

G***s

United States

July 21, 2017
5.0
This patch panel fits easily into any standard 19" rack and hold standard cat 5e cable well.
Perfect plate to cleanup my network connection.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente