Clicca per aprire la vista espansa
Customized Cat6 Unshielded (UTP) PVC CMR Pre-Terminated Copper Trunk Cable
#190259
#190259
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: C6UTP
209 Venduti
4 Recensioni
2 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Conteggio cavo:
6
Tipo di connettore:
Spina a spina
Calibro:
26
Colore:
Blu
Pre-ordine, Spedizione dal 19 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
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
C***i
United States
September 08, 2023
These were both easy to order and simple to use. I will order again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***l
United States
August 29, 2023
Priced right, arrive quick. I've never had any issues at all with any of these cables.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***z
United States
June 15, 2023
The connecting plugs are solid and not easily loosened.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente