Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 5 megapixel e un obiettivo varifocale motorizzato da 2,7-13,5 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Con una portata IR fino a 30 m (98 piedi), la telecamera è in grado di fornire video chiari anche di notte. Progettata per ambienti interni ed esterni, è ideale per abitazioni, negozi e altre PMI.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC205-5M-P, Telecamera di Rete Dome PTZ Super HD 5MP, Pan Tilt 5X Zoom Ottico, Connessione Wi-Fi, Telecamera di Rete PoE con Obiettivo Varifocale 2,7-13,5mm
IPC205-5M-P, 5MP PTZ Telecamera di Rete a Cupola, Zoom Ottico 5x
La funzione di zoom ottico 5X ti consente di avere un ampio campo visivo, ma anche di mettere a fuoco con i minimi dettagli, permettendoti di prestare immediatamente attenzione agli eventi correlati.
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Browser Web, VMS (Software di gestione video) e App mobile sono disponibili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera tramite l'NVR, il computer o il telefono cellulare connesso.
1***8
36173
C***n
Canada