Unità di visualizzazione a LED da 46 pollici, funzione di cucitura delle immagini integrata, cuciture fisiche ultrasottili da 3,5 mm, supporto della compensazione della cucitura, alta definizione delle immagini e mantenimento di 24 ore di visualizzazione normale. È adatto a diversi scenari applicativi, come centri di monitoraggio, comunità, supermercati, edifici per uffici, governi, università e parchi industriali.
Clicca per aprire la vista espansa
Display LCD a Giunzione da 3,5mm da 46 pollici, 500cd/m² Montato a Parete
Unità di visualizzazione a LED con giunzione da 3,5 mm, 500cd/m² montato a parete (46 pollici)
Lo schermo di giunzione LED può essere giuntato orizzontalmente e verticalmente per ottenere una gestione centralizzata e una manutenzione a distanza. Il design senza soluzione di continuità offre un'esperienza visiva coinvolgente e arricchisce l'esperienza visiva.
Lo spazio di giunzione è di 3,5 mm e supporta la compensazione della giunzione, in modo che i pannelli possano adattarsi in modo stabile, mantenere il colore e la luminosità uniformi e l'immagine sia più completa senza barriere visive.
L'angolo di visione di 178 gradi offre una maggiore flessibilità di installazione per immagini nitide che prendono vita da questa angolazione.
riflessione della luce e garantisce l’uniformità del colore. Le eccellenti prestazioni del display possono essere
mantenuti in qualsiasi ambiente e ora interni.
La saturazione del colore e il contrasto aumentano, illuminando le immagini scure senza
perdere qualsiasi dettaglio.
Lo schermo può regolare la temperatura del colore, filtrare la luce blu emessa dallo schermo, proteggere efficacemente gli occhi, prevenire l'affaticamento e la miopia.
Il collegamento a margherita tramite porte HDMI consente ai monitor di presentare contenuti su più schermi senza la necessità di un processore video esterno.
Dimensione Diagonale | 46 pollici | 55 pollici |
Retroilluminazione | LED (Tipo diretto) | LED (Tipo diretto) |
Cucitura Fisica | 3.5 mm | 3.5 mm |
Risoluzione | 1920×1080 | 1920×1080 |
Colore | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
Luminosità | 500cd/m² | 500cd/m² |
Contrasto | 4000:1 | 4000:1 |
Tempo di Risposta | 8ms | 8ms |
Angolo di Visione | Orizzontale 178°, Verticale 178° | Orizzontale 178°, Verticale 178° |
Consumo | 145W | 210W |
Peso | 22.5Kg | 24.5Kg |
E***e
United States
B***n
Germany
M***r
United States