L'SWB950-R adotta una tecnologia di produzione del movimento avanzata per garantire un funzionamento stabile a lungo termine. Può lavorare con terminali di riconoscimento facciale per ottenere un controllo preciso degli accessi. Supporta inoltre diverse modalità di apertura della porta, come l'autenticazione (codice QR, scheda IC), l'induzione e l'apertura normale. Con 16 coppie di controllo a scansione circolare a matrice di luce IR, è in grado di rilevare in modo sensibile accessi invertiti, pedinamenti, intrusioni e altri eventi e di attivare allarmi sonori e luminosi. È ampiamente utilizzato nei settori della sicurezza pubblica, dei trasporti, dei parchi, delle università, della giustizia, dell'energia, delle cure mediche e di altri settori.
Clicca per aprire la vista espansa
SWB950-R, Barriera Oscillante (Piedistallo Destro), 10mm PMMA/Tubo in Acciaio Inox, 650mm a 1050mm Larghezza Corsia, Supporto Codice QR e Scheda IC
SWB950-R, Barriera Oscillante (Piedistallo Destro)
Interfaccia di Rete
Uscita 24VDC/3A, 12VDC/7A
tubo in acciaio
Funzionamento 50W
(960x190x1500mm)
Advanced movement structure and high-quality brushless DC motor realize precise control, stable operation and long lifetime.
The capability of customizing single or dual-way passing mode for different periods, as well as anti-pinch technologies satisfy varied security level in different scenarios.
Swing barrier is widely used in public security, transportation, parks, universities, justice, energy, medical care and other industries.