I pannelli verticali industriali IBFWP sono realizzati al 100% in acciaio inox. Il pannello accetta un connettore o un adattatore IndustrialNet Bulkhead. I pannelli sono resistenti agli urti per gli ambienti industriali leggeri e la guarnizione posteriore garantisce una chiusura ermetica. Il pannello è inoltre impermeabile e può essere utilizzato con adattatori e cavi di rete impermeabili.
Clicca per aprire la vista espansa
Piastra da Incasso Industriale Impermeabile
#173334
#173334
9,03 € (Incl. IVA)
FS P/N: IBFWP
50 Venduti
7 Recensioni
5 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 08 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Frontale Industriale Impermeabile
Specifications
Tipo di Prodotto
Bulkhead Faceplate
Numero di Porte
1
Materiale
Acciaio Inox
Color
Metallico
Tipo di Identificazione
Etichetta Adesiva
Orientamento dello Sbocco
Flat
Larghezza Complessiva (In.)
2.69
Larghezza Complessiva (mm)
68.4
Profondità Complessiva (In.)
0.16
Profondità Complessiva (mm)
4.14
Altezza Complessiva (In.)
4.43
Altezza Complessiva (mm)
112.55
Tipo di Apertura Gang
Singola Gang
Orientamento del Monte
Vertical
Standard
Conforme a RoHS
Tipo di Modulo
NA
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Design Flat e Aspetto Industriale
La finitura liscia con bordi curvi lo rende facile da pulire. Si adatta perfettamente alla parete per un aspetto industriale.
Facile da Installare
Può essere utilizzato con l'adattatore impermeabile e la scatola di fondo del pannello, e l'installazione è semplice e conveniente.
Materiale in Acciaio Inossidabile Sicuro e Resistente
Questo resistente frontalino presenta una finitura metallizzata, che lo rende ideale per ambienti industriali estremi.
Durata e Flessibilità
Acciaio Inossidabile
A Prova d'acqua
Ritardante di Fiamma
Resistenza all'Impatto
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
7
0
0
0
0
W***t
United States
June 14, 2023
Simple and a good value. Nothing too fancy and priced just right.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0M***i
United States
June 06, 2023
Looks good and easy to install.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0T***e
United States
February 01, 2023
I love the look of these and how nice they look!! Clean, sturdy and I know they will withstand the use of time. As expected. Durable material. Fits as expected.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente