L'accoppiatore a paratia RJ45 IP65 è destinato all'installazione a paratia. L'accoppiatore a paratia è dotato di un jack RJ45 ed è progettato per essere durevole e fornire un accoppiamento meccanico affidabile di gruppi di cavi in ambienti difficili/esterni. Pertanto, è la scelta ideale per una soluzione semplice e a basso costo in applicazioni industriali o in altri ambienti difficili. Il cappuccio antipolvere protegge l'accoppiatore RJ45 dall'esposizione agli agenti atmosferici o da danni accidentali quando non viene utilizzato.
Clicca per aprire la vista espansa
Industrial RJ45 Bulkhead Connector Waterproof
#158880
#158880
17,08 € (Incl. IVA)
FS P/N: IBCWP
56 Venduti
3 Recensioni
1 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 01 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Accoppiatore a paratia RJ45 IP65 Cat5e/Cat6/Cat6a con cappuccio antipolvere, schermato, industriale
Specifiche
Tipo di Connettore
RJ45 femmina
Colore
Nero
Stile del Corpo
Cat5e/Cat6/Cat6a
Tipo di Schermatura
Schermato
Valutazione IP
IP65
Temperatura d'Esercizio
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
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
G***h
United States
June 19, 2023
Using them for a project at work. They work good.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0P***k
United States
June 12, 2023
This one is the best I have found so far.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0N***d
United States
May 25, 2023
The packaging is very good, easy to use, it is recommended to buy.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente