FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.
Questa immagine riguarda S3270-10TM-P.

S3270-10TM-P, Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 10 Porte, 8 x PoE+ Porte @125W, con 2 x 2.5Gb SFP Uplink, Broadcom Chip

#166642
#166642

Broadcom 125W Airware Cloud VLAN Vocale LACP

315,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3270-10TM-P
137 Venduti
10 Recensioni
13 Domande
8 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
563 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
160 in Transito, Riceverai entro il 09 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Switch PoE+ Gigabit Ethernet L2+ a 10 Porte, 8 Porte PoE+ @125W, con 2 Uplink SFP da 2.5 Gb, Chip Broadcom

Lo switch a 10 porte S3270-10TM-P è dotato di 10 porte RJ45 10/100/1000M, 2x 2.5Gb SFP uplink. La rete Ethernet completamente ottica adotta la trasmissione punto-punto. Il segnale di alta qualità viene trasmesso senza interferenze esterne e i dati vengono inoltrati in modo più costante. Questo switch offre una capacità di commutazione di 30 Gbps e una velocità di inoltro di 22.32 Mpps. 

Questo switch di accesso offre una soluzione compatta ed economica per le reti IP MAN e aziendali dei carrier. Basato su un hardware ad alte prestazioni e sulla piattaforma FSOS, supporta funzioni quali ACL, QinQ e QoS. La sua modalità di gestione semplice e l'installazione flessibile possono soddisfare le esigenze di qualsiasi scenario complicato.

Specifiche
Porte
10x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1/2.5G SFP
Switch Chip
Broadcom BCM53547
Capacità di Switching
30 Gbps
Latenza
4.2μs
Tasso di Inoltro
22.32 Mpps
Intervallo d'Ingresso
100-240VAC, 50-60Hz
Buffer di Pacchetti
512KB
SDRAM
512MB
Memoria Flash
64MB
Telaio Jumbo
9,216
Alimentazione
1 Integrata
MTBF
>200000 Ore
Numero di Ventola
1 Integrata
Spazio Rack
1U
Massimo Consumo Energetico
16W (141W con PoE)
Power Budget
125W
Opzioni di Montaggio
Da tavolo, a Parete e a Rack
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Dimensione (AxLxP)
1.75''x11.69''x6.69'' (44.5×297×170mm)
Temperatura Operativa
0 a 45ºC (32 a 113°F)
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Creare un'Esperienza di Rete Minimalista in Ufficio
L'Architettura semplificata a due livelli consente di implementare e gestire facilmente reti ad alta velocità.
Porte multi-Gigabit per un'agile espansione della rete
Offre 10 porte 10M/100/1000MBASE-T, 2 porte ottiche di uplink 2,5G, numerose interfacce ed è compatibile con PoE+, per supportare l'espansione a servizio completo.
BCM53547
Broadcom Chip
30 Gbps
Capacità di switch
22.32 Mpps
Velocità di inoltro
Ventilatore con Regolazione Intelligente della Velocità su Multi-Livello

Il monitoraggio in tempo reale della temperatura dell'apparecchiatura può ridurre efficacemente la velocità, prolungare la durata del ventilatore e ridurre l'inquinamento acustico

Creazione di Nuovi Dispositivi Verdi e a Risparmio Energetico
Un totale di 3 anni di risparmio di elettricità può essere utilizzato per acquistare un altro switch
Nessun PHY per le porte SFP
Porto di Riposo
Tecnologia di risparmio energetico IEEE802.3az
Varie politiche di protezione della sicurezza, funzionamento stabile delle apparecchiature

Politica di protezione della CPU, che garantisce la stabilità dello switch e dei servizi nonstop

Rete basata sul Cloud
Configurazione e debug online ottimizzati in remoto con Airware e rete Airbox.
Funzionamento e Manutenzione del Cloud
Ottimizzazione della Rete 24H
Allarme Precoce in Tempo Reale
Localizzazione dei Guasti
RJ45 Porte
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
10x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
48x 10/100/1000BASE-T
SFP Porte
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
2x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
4x 2.5G SFP
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Alimentazione
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
1 Incorporato
Ventilatore
1 Incorporato Ventilatori
2 Ventilatori Incorporati
Senza Ventola
Senza Ventola
2 Ventilatori Incorporati
VLAN, QoS, DHCP Snooping, Aggregazione di Link
yesyesyesyesyes
Routing Statico, RIP, OSPF, supporto IPv6
yesyesyesyesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Funzione (2)Metodo di Installazione (2)Applicazione (1)Dimensione (1)Figura di Rumore (1)Temperatura Operativa (1)Tasso di Porta (1)Porte (1)Alimentazione (1)Capacità di Routing (1)SNMP (1)Garanzia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
10
0
0
0
0

R***n

United States

December 12, 2023
5.0
If you need a switch for your home or small office, this is all you need. Everything works perfectly and has plenty of speed. Cannot go wrong with this switch!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

V***n

Senegal

December 05, 2023
5.0
If you need a switch for your home or small office, this is all you need. Everything works perfectly and has plenty of speed. Cannot go wrong with this switch!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

L***y

United States

November 30, 2023
5.0
Simple to set up, effectively powering my POE cameras without any problems.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente