Lo switch S3270-10TM dispone di 10x 10/100/1000M porte RJ45 e 2x 2,5Gb SFP uplink. Utilizza una rete interamente ottica per la trasmissione punto-punto, garantendo una trasmissione del segnale di alta qualità senza interferenze. Alimentato da un chip Broadcom avanzato, offre una Capacità di Switching di 30 Gbps e una Tasso di Inoltro di 22,32 Mpps. Il suo design senza ventole garantisce un funzionamento privo di rumore, riducendo i costi e il consumo energetico.
Questo Switch di Accesso rappresenta una soluzione compatta ed economica per le reti carrier IP MAN e aziendali. Grazie all'hardware ad alte prestazioni e alla piattaforma FSOS, supporta funzioni quali ACL, QinQ e QoS. La modalità di gestione semplice e l'installazione flessibile soddisfano i requisiti di qualsiasi scenario complesso.
Clicca per aprire la vista espansa
S3270-10TM, Switch Ethernet L2+ a 10 Porte Gigabit RJ45, con 2 x 2.5Gb SFP Uplink, Broadcom Chip, Senza Ventola
S3270-10TM, Switch Ethernet L2+ a 10 Porte Gigabit RJ45, con 2 x 2.5Gb SFP Uplink, Broadcom Chip, Senza Ventola
Software Spotlights
Supporto della schedulazione delle code SP, WRR, DRR, SP+WFQ, SP+WRR, SP+DRR
Supporto della classificazione del traffico IEEE 802.1p e DSCP
Supporto EEE (conforme a IEEE 802.3az)
Supporta VLAN Voce, VLAN Basate su Porta e VLAN IEEE 802.1Q
Supporto LACP
Supporto 802.1QINQ
Supporto della Commutazione di Protezione dell'Anello Ethernet (ERPS)
Supporto ACL
Supporto DHCP
Supporto STP, RSTP e MSTP
Supporto per il mirroring delle porte
Supporto di RIP, OSPF e routing statico
Supporto di Syslog, sFlow e SNMP
Supporto Server DHCP Relay/Snooping
Supporto della Politica di Protezione della Fondazione di Network (NFPP)
Supporto del meccanismo di protezione hardware della CPU
Supporto IGMP v1/v2, snooping IGMP
Supporto della shell sicura (SSH) e SNMP
Supporto HTTPS
Design a bassa potenza e senza rumore, che realizza 1000M per un desktop più silenzioso
Politica di protezione della CPU, che garantisce la stabilità dello switch e dei servizi non stop
RJ45 Porte | 10x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T | 48x 10/100/1000BASE-T | 10x 10/100/1000BASE-T | 24x 10/100/1000BASE-T |
SFP Porte | 2x 2.5G SFP | 4x 2.5G SFP | 4x 2.5G SFP | 2x 2.5G SFP | 4x 2.5G SFP |
Strato di Gestione | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Alimentazione | 1 Built-in | 1 Built-in | 1 Built-in | 1 Built-in | 1 Built-in |
Fan | Fanless | Fanless | 2 Built-in Fans | 1 Built-in Fans | 2 Built-in Fans |
VLAN, QoS, DHCP Snooping, Aggregazione di Link | |||||
Static RoutRouting Statico, RIP, OSPF, supporto IPv6ing, RIP, OSPF, IPv6 support |
S***e
United States
H***s
United Kingdom
R***y
Singapore