Il miglioramento delle prestazioni e della gestibilità della rete in ambienti virtualizzati è fondamentale per settori quali il cloud computing, i data center virtualizzati e la virtualizzazione delle funzioni di rete.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel® E810-XXVDA4 Ethernet Network Interface Card, 25G Quad-Port SFP28, PCIe 4.0 x 16, Full Height
#160021
#160021
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: E810XXVDA4
198 Venduti
4 Recensioni
4 Domande
30 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia a vita
Specifiche
Porte
Quad
Controllore
Controllore Ethernet Intel® E810-CAM1
Velocità Ethernet Supportate
25/10GbE
Interfaccia Host
PCIe 4.0x 16
Tipo di Cablaggio
Transceiver SFP28, DAC e AOC
Tasso di Collegamento
16 GT/s
Connettività (VT-c)
Sì
Supporto OS
Windows, Linux, VMware, FreeBSD
Altezza Staffa
Altezza Completa
Basso Consumo Energetico
22,9 W
Umidità di Conservazione
90% max. di umidità relativa senza condensa a 35ºC
Temperatura di Conservazione
-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Tecnologia
Ethernet
Temperatura d'Esercizio
0 °C a 65 °C (32 °F a 149 °F)
Dimensioni Scheda PCB (LxP)
6,58x 4,37" (167x 111 mm)
RoHS R6 Conforme
Sì
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il Chip Intel E810 Sposta i Dati più Velocemente
Il chip Intel E810 supporta un throughput fino a 100 Gb/s per una varietà di carichi di lavoro e aumenta l'agilità delle soluzioni di rete IT per le comunicazioni, il cloud e le aziende.
Bassa latenza
Alta scalabilità
Interoperabilità
Agilità
Ottimizzazione
Tecnologia Avanzata di Virtualizzazione delle Connessioni
Offload Intelligenti per Ridurre Utilizzo della CPU per l'I/O
Assistendo il processore host, migliorano le prestazioni della rete, riducono il carico sul processore host e quindi aumentano l'efficienza del sistema.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Applicazione (2)Linux OS (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
B***v
Sweden
April 03, 2024
For someone like me, who has high demands for network quality, the E810XXVDA4 is definitely an indispensable product. It provides stable signals, fast speeds, and the installation is very simple. I no longer have to worry about inconveniences caused by network latency!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0R***h
Mexico
March 21, 2024
I purchased the E810XXVDA4 network card for my Dell PowerEdge server, and the installation was very simple. I just had to insert it into the PCIe slot and install the drivers. Now, my server has faster connection speeds and improved stability. I am extremely satisfied with this purchase.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0M***r
United States
March 07, 2024
I used to have a lot of trouble with my previous NICs constantly disconnecting, which was very frustrating. However, since switching to this network card, I haven't encountered that issue anymore. The signal is stable, the connection is fast, and I no longer have to worry about the inconvenience caused by an unstable network.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente