Il server rack RS7260 è alimentato da due processori Intel® Xeon® Scalable ed è progettato per l'elaborazione video e la virtualizzazione generale dei data center. È alimentato da due processori Intel Xeon Scalable, con un massimo di 28 core. Supporta fino a 6 TB di memoria quando si utilizzano moduli RDIMM o LRDIMM DDR4. Il server ospita anche 24 alloggiamenti per unità NVMe/SATA/SAS hot-swap da 2,5''. Con un chip BMC integrato, facilita la gestione e la ridondanza vincolante.
Offrendo prestazioni e flessibilità massime, è adatto alle applicazioni aziendali.
Clicca per aprire la vista espansa
RS7260, Server 2U a montaggio Rack, Doppio Processore Intel® Xeon® Scalabile, Fino a 6TB DRAM, 24 x 2.5'' Alloggiamenti per unità NVMe/SATA/SAS sostituibili a caldo, 2 x Porte RJ45 10GbE, 1000W Ridondante
Server 2U a Montaggio Rack, Doppio Processore Intel® Xeon® Scalabile, Fino a 6TB DRAM, 24x 2.5'' Alloggiamenti per Unità NVMe/SATA/SAS Sostituibili a Caldo, 2 Porte RJ45 10GbE, 1000W Ridondante
Punti Salienti del Prodotto
Supporto fino a 2 Processori Intel® Xeon® Bronze di Seconda Generazione con 28 core
6 canali di memoria, 24 slot DIMM di memoria, supporto massimo 6TB 2933MHz/DDR4
Supporta fino a 8 slot PCIe 3.0
Fornisce 24 unità SAS, compresi 4 alloggiamenti ibridi che supportano NVMe (cavi opzionali necessari)
Progettato per la virtualizzazione, lo storage hyperconverge, il cloud computing e i server aziendali di fascia alta
Supporto per Interfaccia di Gestione della Piattaforma Intelligente v.2.0
IPMI 2.0 con supporto per media virtuali su LAN e KVM-over-LAN
Supporto API Redfish, IPMI 2.0, Intel® Node Manager, KVM con LAN dedicata, NMI, Watch Dog
Radice di Fiducia dell'Hardware
Boot Sicuro
Aggiornamento Firmware Sicuro
Ripristino automatico dall'immagine di backup o dalla golden image in caso di errore del controllo di integrità durante l'aggiornamento del firmware o il boot
Protezione del runtime tramite Trust Zone
Firmware con firma crittografica
Password unica per BMC ADMIN
Blocco del sistema
Sicurezza dell'account di gestione BMC
Gli slot compatibili con DDR4 SDRAM consentono di installare una memoria che riduce i tempi di inattività del processore e migliora le prestazioni del computer, 24x2.5” gli alloggiamenti per unità con sostituzione a caldo semplificano l'installazione e la rimozione.
L'interfaccia di gestione intelligente della piattaforma aiuta a gestire il sistema sia sul chassis che da remoto. I programmi di gestione includono Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager, ecc.
Il server è ampiamente utilizzato nei settori Big Data, Analisi e Cloud Computing e può essere utilizzato anche in combinazione con altri prodotti di comunicazione come switch, AP, AC e telecamere di rete.
J***k
United States