FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.
Questa immagine riguarda IC6SFTPPVC.

3.3ft (1m) Cavo Patch di Rete Ethernet Cat6 Industriale Schermato (SFTP) in PVC IP65, Nero

#157897
#157897

Twisted Pair Stranded Bare Copper 250MHz PoE++ T568B Fluke Test

31,72 € (Incl. IVA)
FS P/N: IC6SFTPPVC
31 Venduti
9 Recensioni
3 Domande
Lunghezza:
121 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Cavo Patch di Rete Ethernet Industriale Cat6 non Schermato (SFTP) in PVC IP65, 26AWG, 1000Base-T

I cavi patch Ethernet industriali saranno realizzati con cavi a trefoli di categoria 6, di tipo industriale, a coppie attorcigliate per installazioni SFTP. È adatto per il collegamento tra apparecchiature di automazione in un ambiente industriale.

Il cavo cat6 industriale è in linea con gli standard ANSI/TIA-568.2-D

classificato IP65 per la protezione dalla polvere e l'immersione temporanea in liquidi Il materiale del rivestimento del cavo esterno soddisfa gli standard di resistenza ai raggi UV e all'olio. Ideale per condizioni estremamente difficili.

Specifiche
Tipo di Cavo
Cat6 Industriale Non cablato
Tipo di Schermatura
Schermato (SFTP)
Rivestimento del Cavo
PVC
Lunghezza
3.3ft (1m) (Comprese le Spine)
Materiale del Conduttore
Rame Nudo
Tipo di Conduttore
Incagliato
Supporto della Velocità di Trasmissione Dati
1/10GBase-T
Larghezza di Banda di Riferimento
250MHz
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.4 ± 0.3
Connettori
Spina RJ45
Coppie Ritorte
4 Coppie
Compatibilità PoE
PoE/PoE+/PoE++
Valutazione IP
IP65
Temperatura d'Esercizio
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Installation Temperature
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
9
0
0
0
0

R***s

United States

June 19, 2023
5.0
These cables are really solid and look like they will hold up well over time.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

M***n

United States

June 19, 2023
5.0
This cable is thick and will be very durable.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0

I***a

United States

June 12, 2023
5.0
A great product for how it's made!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente