FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
01:19
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.
Questa immagine riguarda S2805S-24TF-P.

S2805S-24T4F-P, Switch PoE+ Gestito Gigabit Ethernet L2+ a 24 Porte PoE+ @370W, con 4 x 1Gb SFP Uplink

Hot #156739
Hot #156739

Realtek 370W LACP DHCP Da Tavolo/Da Parete/Da Scaffale

340,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: S2805S-24TF-P
1.5K Venduti
7 Recensioni
12 Domande
64 In Magazzino DE, Riceverai entro il 18 giu., 2024
89 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
40 in Transito, Riceverai entro il 09 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S2805S-24TF-P, Switch PoE+ Gestito L2 Gigabit Ethernet a 24 Porte PoE+ @370W, con 4 x 1Gb SFP Uplink

S2805S-24TF-P è dotato di 24 porte 10/100/1000BASE-T, 4 Uplink SFP da 1Gb ed è conforme allo standard PoE+. Tutte le 24 porte supportano IEEE 802.3af PoE e IEEE 802.3at PoE+ (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di dispositivi PD come AP, telecamere IP o telefoni IP, ecc. Inoltre, le 4 porte Gigabit SFP possono essere utilizzate per collegare la larghezza di banda ad apparecchiature upstream più elevate.

Gli switch S2805S integrano un hardware ad alte prestazioni con la piattaforma FSOS e funzioni L2 avanzate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, ACL, ecc. possono soddisfare i requisiti di molti scenari nelle PMI.

Specifiche
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP
Switch Chip
Realtek RTL8382M
Capacità di Switching
56 Gbps
Indirizzo MAC
8K
Tasso di Inoltro
41.66 Mbps
Massimo Consumo Energetico
4W (430W con PoE)
Buffer di Pacchetti
4.1M
Intervallo d'Ingresso
AC100-240V, 50/60Hz
SDRAM
128MB
Materiale del Prodotto
Metallo
Telaio Jumbo
9K
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Metodo di trasferimento
Memorizza e Inoltro
PoE Budget
370W
Flusso d'Aria
Destra a Sinistra
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Opzioni di Montaggio
Desktop, Wall e Rack
Umidità Operativa
10-90% (non condensante)
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x8.19''(44x440x208mm)
Temperatura Operativa
0 a 45ºC (32 a 113°F)
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Accesso Sicuro e Semplificato per Utenti e LoT
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Creare un'esperienza di rete d'ufficio minimalista
L'architettura semplificata a due livelli consente di implementare e gestire facilmente reti ad alta velocità.
Configurazione porta Gigabit
24 porte RJ45 PoE+ 10/100/1000 Mbps forniscono fino a 30 W per porta e un budget di potenza PoE totale di 370 W, insieme a 4 slot SFP Gigabit per connessioni ottiche ad alta velocità.
RTL8367N
Realtek Chip
370W
Power Budget
10 Gbps
Capacità di Commutazione
Funzionalità L2 migliorate per le reti SMB

Lo switch L2 completamente funzionale è dotato di una semplice gestione tramite GUI Web, in grado di soddisfare le esigenze di rete delle PMI in crescita.

VLAN per la sicurezza e il risparmio

Segregando le reti senza acquistare apparecchiature separate per ciascuna di esse, è possibile creare confini virtuali intorno alle unità aziendali per rallentare o bloccare gli attacchi e garantire una maggiore sicurezza.

QoS (Qualità del Servizio) per un migliore controllo del traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa congestione della rete e perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per ottenere un'efficienza ottimale
Il DHCP accelera l'implementazione della rete

Il DHCP assegna dinamicamente gli indirizzi IP, semplifica la gestione degli indirizzi IP, fa risparmiare tempo e costi di gestione ed è più sicuro.

SNMP semplifica la gestione e monitora i guasti

SNMP fornisce interfacce e protocolli unificati per la gestione di dispositivi in spazi fisici diversi, per migliorare l'efficienza della gestione.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Domanda senza risposta (1)Metodo di Installazione (2)Applicazione (1)IEEE 802.3at/af/bt (1)Stacking (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
0
0
0
0

H***o

Puerto Rico

October 17, 2023
5.0
Excellent service and fast shipping
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

I***m

Maldives

June 13, 2023
5.0
Super fast service ..keep up the good work.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***e

Australia

May 22, 2023
5.0
I received my order ahead of the estimated date so I’m really happy.
At first, I was a little surprised at the length of time I thought I would have to wait.
It is now apparent that you shipped from overseas to Manchester so I’m very happy with the speed at which you all worked.
If I need any more fibre optic tools or consumables, I’ll definitely consider doing business with you again.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente