FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S2800S-48T4F.
01:18
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 主多图替换.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda S2800S-48T4F.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda 主多图替换.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

S2800S-48T4F, Switch a 48 Porte Gigabit Ethernet L2+ a gestione intelligente, 48 x Gigabit RJ45, con 4 uplink SFP da 1Gb

#129517
#129517

Realtek LACP DHCP Da Tavolo/Da Scaffale

340,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: S2800S-48T4F
2.9K Venduti
12 Recensioni
15 Domande
4 In Magazzino DE, Riceverai entro il 06 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Q&A
Recensioni
Risorse

S2800S-48T4F, Switch Gigabit Ethernet L2+ a 48 Porte, 48 x Gigabit RJ45, con 4 Uplink SFP da 1Gb

S2800S-48T4F offre una soluzione compatta ed economica per le reti domestiche e delle piccole imprese. Le 4 porte SFP da 1Gb soddisfano le esigenze di espansione della rete, garantendo una maggiore sostenibilità e un'esperienza di rete senza confini.

Gli switch S2800S integrano hardware ad alte prestazioni con la piattaforma FSOS e funzioni L2+ migliorate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, IGMP Snooping, aggregazione di link LACP, Routing statico, ecc. in grado di soddisfare i requisiti di molti scenari nelle PMI.

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP
Switch Chip
Realtek RTL8393M-VC-CG
Capacità di Switching
104Gbps
Indirizzo MAC
8K
Tasso di Inoltro
77.38 Mpps
Intervallo di Ingresso
AC100-240V, 50/60Hz
Buffer di Pacchetti
4MB
Temperatura di Conservazione
--40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Memoria Flash
16 MB
Temperatura Operativa
0 a 50ºC (32 a 122°F)
SDRAM
128Mb
Telaio Jumbo
10K
MTBF
>200.000 ore
Gestione
CLI/SSH/Telnet/WEB GUI/SNMP
Numero di Ventola
1
Massimo Consumo Energetico
36W
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x8.27'' (44x440x210mm)
Metodo di Montaggio
Montaggio su Tavolo o a Rack
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Soluzioni di Connettività

Soluzione di Rete SOHO Aziendale
Soluzione di Rete SOHO Aziendale
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Creare un'esperienza di rete minimalista in ufficio
L'architettura semplificata a due livelli consente di implementare e gestire facilmente reti ad alta velocità.
Caratteristiche L2+ migliorate per le reti SMB

Lo switch L2+ è dotato di una semplice gestione tramite GUI Web e soddisfa le esigenze di rete delle PMI in crescita.

VLAN per la sicurezza e il risparmio

Separando le reti senza acquistare apparecchiature separate per ciascuna di esse, è possibile creare confini virtuali intorno alle unità aziendali per rallentare o bloccare gli attacchi e garantire una maggiore sicurezza.

QoS per una navigazione Internet estrema

Il QoS avanzato assegna la priorità al traffico aziendale critico, come le videoconferenze, offrendo un'esperienza di rete priva di ritardi che favorisce le relazioni a lungo termine con i clienti e i dipendenti.

Green Ethernet per la libertà ambientale

L'S2800S supporta IEEE 802.3az e consente di risparmiare alimentazione e costi grazie alla connessione autonoma per rilevare lo stato dei dispositivi o la lunghezza del cavo che collega le porte.

Gestione visiva con facilità
Gestione tramite interfaccia web di facile utilizzo per far fronte a qualsiasi problema di rete complesso.
Facilità di gestione: Web, CLI, Telnet, SSH
Diverse modalità di monitoraggio e manutenzione: SNMP, RMON, Syslog
Interfaccia visiva: Stato del sistema a colpo d'occhio
RJ45 Porte
48 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
SFP Porte
4 x 1G SFP Porte
2 x 1G SFP Porte
4 x 1G SFP Porte
2 x 1G SFP Porte
PoE Porte
8 x PoE+ Porte
24 x PoE+ Porte
PoE Budget
65W
220W
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Ventilatore
1 Incorporato
Senza Ventola
Senza Ventola
1 Incorporato
Senza Ventola
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routing Statico, Protezione DDoS
yesyesyesyesyes
Specifiche

S2800S-48T4F, Switch Gigabit Ethernet L2+ a 48 Porte, 48 x Gigabit RJ45, con 4 Uplink SFP da 1Gb

S2800S-48T4F offre una soluzione compatta ed economica per le reti domestiche e delle piccole imprese. Le 4 porte SFP da 1Gb soddisfano le esigenze di espansione della rete, garantendo una maggiore sostenibilità e un'esperienza di rete senza confini.

Gli switch S2800S integrano hardware ad alte prestazioni con la piattaforma FSOS e funzioni L2+ migliorate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, IGMP Snooping, aggregazione di link LACP, Routing statico, ecc. in grado di soddisfare i requisiti di molti scenari nelle PMI.

Specifiche
Porte
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP
Switch Chip
Realtek RTL8393M-VC-CG
Capacità di Switching
104Gbps
Indirizzo MAC
8K
Tasso di Inoltro
77.38 Mpps
Intervallo di Ingresso
AC100-240V, 50/60Hz
Buffer di Pacchetti
4MB
Temperatura di Conservazione
--40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Memoria Flash
16 MB
Temperatura Operativa
0 a 50ºC (32 a 122°F)
SDRAM
128Mb
Telaio Jumbo
10K
MTBF
>200.000 ore
Gestione
CLI/SSH/Telnet/WEB GUI/SNMP
Numero di Ventola
1
Massimo Consumo Energetico
36W
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32''x8.27'' (44x440x210mm)
Metodo di Montaggio
Montaggio su Tavolo o a Rack
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Soluzione di Rete SOHO Aziendale
Soluzione di Rete SOHO Aziendale
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Creare un'esperienza di rete minimalista in ufficio
L'architettura semplificata a due livelli consente di implementare e gestire facilmente reti ad alta velocità.
Caratteristiche L2+ migliorate per le reti SMB

Lo switch L2+ è dotato di una semplice gestione tramite GUI Web e soddisfa le esigenze di rete delle PMI in crescita.

VLAN per la sicurezza e il risparmio

Separando le reti senza acquistare apparecchiature separate per ciascuna di esse, è possibile creare confini virtuali intorno alle unità aziendali per rallentare o bloccare gli attacchi e garantire una maggiore sicurezza.

QoS per una navigazione Internet estrema

Il QoS avanzato assegna la priorità al traffico aziendale critico, come le videoconferenze, offrendo un'esperienza di rete priva di ritardi che favorisce le relazioni a lungo termine con i clienti e i dipendenti.

Green Ethernet per la libertà ambientale

L'S2800S supporta IEEE 802.3az e consente di risparmiare alimentazione e costi grazie alla connessione autonoma per rilevare lo stato dei dispositivi o la lunghezza del cavo che collega le porte.

Gestione visiva con facilità
Gestione tramite interfaccia web di facile utilizzo per far fronte a qualsiasi problema di rete complesso.
Facilità di gestione: Web, CLI, Telnet, SSH
Diverse modalità di monitoraggio e manutenzione: SNMP, RMON, Syslog
Interfaccia visiva: Stato del sistema a colpo d'occhio
RJ45 Porte
48 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
SFP Porte
4 x 1G SFP Porte
2 x 1G SFP Porte
4 x 1G SFP Porte
2 x 1G SFP Porte
PoE Porte
8 x PoE+ Porte
24 x PoE+ Porte
PoE Budget
65W
220W
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Ventilatore
1 Incorporato
Senza Ventola
Senza Ventola
1 Incorporato
Senza Ventola
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routing Statico, Protezione DDoS
yesyesyesyesyes

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

340,38 € (Incl. IVA)

4 In Magazzino DE