The Cisco SFP-25G-LR-I compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, data center, and 5G Wireless Network. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, it is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco SFP-25G-LR-S-I Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF
Cisco SFP-25G-LR-I Compatible 25GBASE-LR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center and 5G Wireless Front-haul (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1.3W, économie d'énergie
Température de Fonctionnement -40℃ ~ 85℃
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
Entièrement compatible avec tous les appareils Cisco
Largement utilisé sur les Switchs 25G, les routeurs, les serveurs, les NICs et autres équipements de transmission
Convient pour le fronthaul 5G, l'automatisation industrielle et d'usine, l'extérieur et d'autres environnements de réseau
Conforme à la sécurité laser Classe 1
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, SFF-8402
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Cisco SFP-25G-LR-I Compatible 25GBASE-LR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center and 5G Wireless Front-haul (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
The Cisco SFP-25G-LR-I compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, data center, and 5G Wireless Network. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, it is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 1.3W, économie d'énergie
Température de Fonctionnement -40℃ ~ 85℃
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
Entièrement compatible avec tous les appareils Cisco
Largement utilisé sur les Switchs 25G, les routeurs, les serveurs, les NICs et autres équipements de transmission
Convient pour le fronthaul 5G, l'automatisation industrielle et d'usine, l'extérieur et d'autres environnements de réseau
Conforme à la sécurité laser Classe 1
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, SFF-8402
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
82,80 € TTC