The Dell compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet and 4x28G OTN client interfaces throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 and OTU4 4I1-9D1F standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecom, service provider applications and 5G wireless network.
Note: The FS P/N is changed from Q28-100/112G-10 to QSFP-LR4-100GM, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell QSFP28-100/112G-LR4 Compatible Module QSFP28 Double Débit 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
Dell Compatible 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible ≤ 3.5W
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Compatibilité complète avec presque tous les équipements Dell
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
S'adapte à l'Ethernet de 100G, aux OTN OTU4 de 112G, à la télécom et au réseau sans fil 5G, etc.
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 et OTU4 4I1-9D1F
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 103.1Gbps (4 x 25.78Gbps) 112Gbps (4 x 28Gbps) | 103.1Gbps (4 x 25.78Gbps) | 103.1Gbps |
Distance de Câble (Maxi.) | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF |
Longueur d'onde | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1310nm |
Puissance d'Émission | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G | -4.3~4.5dBm | -1.4~4.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm@112G | <-10.6dBm | <-7.7dBm |
Surcharge du Récepteur | 4.5dBm @100G 4dBm @112G | 4.5dBm | 4.5dBm |
Consommation Électrique | 3.5W | 3.5W | 4.5W |
Formats de Modulation | NRZ | NRZ | PAM4 |
Application | Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet et 112G OTN OTU4 | Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet | Centre de Données, 100G Ethernet, 400G à 100G Breakout |
Vidéos
Dell Compatible 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
The Dell compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet and 4x28G OTN client interfaces throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 and OTU4 4I1-9D1F standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecom, service provider applications and 5G wireless network.
Note: The FS P/N is changed from Q28-100/112G-10 to QSFP-LR4-100GM, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible ≤ 3.5W
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Compatibilité complète avec presque tous les équipements Dell
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
S'adapte à l'Ethernet de 100G, aux OTN OTU4 de 112G, à la télécom et au réseau sans fil 5G, etc.
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 et OTU4 4I1-9D1F
Centre de Test
Centre de Test
Débit de Données (Maxi.) | 103.1Gbps (4 x 25.78Gbps) 112Gbps (4 x 28Gbps) | 103.1Gbps (4 x 25.78Gbps) | 103.1Gbps |
Distance de Câble (Maxi.) | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF |
Longueur d'onde | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1310nm |
Puissance d'Émission | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G | -4.3~4.5dBm | -1.4~4.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm@112G | <-10.6dBm | <-7.7dBm |
Surcharge du Récepteur | 4.5dBm @100G 4dBm @112G | 4.5dBm | 4.5dBm |
Consommation Électrique | 3.5W | 3.5W | 4.5W |
Formats de Modulation | NRZ | NRZ | PAM4 |
Application | Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet et 112G OTN OTU4 | Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet | Centre de Données, 100G Ethernet, 400G à 100G Breakout |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.317,60 € TTC