FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne 3.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne 3.
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Générique Compatible Module QSFP28 Double Débit 100GBASE-LR4 et 112GBASE-OTU4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF

#75310
#75310

Semtech EML BOX ≤3.5W 100G/112G Duplex LC SMF MTP-12 MMF

1.098,00 € HT
FS P/N: QSFP-LR4-100GM
1.317,60 € TTC
FS P/N: QSFP-LR4-100GM
88 Vendus
11 Commentaires
4 Questions
24 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

The 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet and 4x28G OTN client interfaces throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 and OTU4 4I1-9D1F standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecom, service provider applications and 5G wireless network.
Note: The FS P/N is changed from Q28-100/112G-10 to QSFP-LR4-100GM, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LR4-100GM
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
4 x LAN WDM DML TOSA
Receiver Type
4 x PIN ROSA
Puissance d'Émission(100G)
-4.3~4.5dBm
Sensibilité du Récepteur(100G)
<-8.6dBm
Puissance d'Émission(112G)
-0.6~4dBm
Sensibilité du Récepteur(112G)
<-8.4dBm
Receiver Overload(100G)
4.5dBm
Receiver Overload(112G)
4dBm
Transmit and Dispersion Penalty
2.2dB
Powerbudget
6.3dB
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Modulation Format
NRZ
Inbuilt FEC
NO
Protocoles
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.)
103.1Gbps (4 x 25.78Gbps)
112Gbps (4 x 28Gbps)
103.1Gbps (4 x 25.78Gbps)
103.1Gbps
Distance de Câble (Maxi.)
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Longueur d'onde
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1310nm
Puissance d'Émission
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
-4.3~4.5dBm
-1.4~4.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm@112G
<-10.6dBm
<-7.7dBm
Surcharge du Récepteur
4.5dBm @100G
4dBm @112G
4.5dBm
4.5dBm
Consommation Électrique
3.5W
3.5W
4.5W
Formats de Modulation
NRZ
NRZ
PAM4
Application
Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet et 112G OTN OTU4
Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet
Centre de Données, 100G Ethernet, 400G à 100G Breakout
Spécifications

100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

The 100GBASE-LR4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet and 4x28G OTN client interfaces throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. Taking BOX+FPC+PCBA separate design, it has great reliability, airtightness and heat dissipation performance. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4 and OTU4 4I1-9D1F standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, 112G OTN OTU4, telecom, service provider applications and 5G wireless network.
Note: The FS P/N is changed from Q28-100/112G-10 to QSFP-LR4-100GM, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LR4-100GM
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
4 x LAN WDM DML TOSA
Receiver Type
4 x PIN ROSA
Puissance d'Émission(100G)
-4.3~4.5dBm
Sensibilité du Récepteur(100G)
<-8.6dBm
Puissance d'Émission(112G)
-0.6~4dBm
Sensibilité du Récepteur(112G)
<-8.4dBm
Receiver Overload(100G)
4.5dBm
Receiver Overload(112G)
4dBm
Transmit and Dispersion Penalty
2.2dB
Powerbudget
6.3dB
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Modulation Format
NRZ
Inbuilt FEC
NO
Protocoles
100G Ethernet, 25G Ethernet, OTN OTU4 4I1-9D1F
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Débit de Données (Maxi.)
103.1Gbps (4 x 25.78Gbps)
112Gbps (4 x 28Gbps)
103.1Gbps (4 x 25.78Gbps)
103.1Gbps
Distance de Câble (Maxi.)
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Longueur d'onde
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1310nm
Puissance d'Émission
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
-4.3~4.5dBm
-1.4~4.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm@112G
<-10.6dBm
<-7.7dBm
Surcharge du Récepteur
4.5dBm @100G
4dBm @112G
4.5dBm
4.5dBm
Consommation Électrique
3.5W
3.5W
4.5W
Formats de Modulation
NRZ
NRZ
PAM4
Application
Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet et 112G OTN OTU4
Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet
Centre de Données, 100G Ethernet, 400G à 100G Breakout

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.098,00 € HT

1.317,60 € TTC

24 en Entrepôt International