FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.
Cette image concerne CWDM-SFP10G-10M.

Générique Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1470nm 10km DOM LC SMF

Hot #74746
Hot #74746

Semtech DFB ≤1.5W LC Duplex

119,00 € HT
FS P/N: CWDM-SFP10G-10M
142,80 € TTC
FS P/N: CWDM-SFP10G-10M
200 Vendus
11 Commentaires
6 Questions
8 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
28 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1470nm, 10km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données et Ethernet 10G etc.

Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP10G-10M
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1470nm
Distance de Transfert Maxi
10km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-8.2 ~ 0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.5W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1470nm, 10km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Générique prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Avec une faible consommation d'énergie et d'une haute vitesse, cet émetteur-récepteur 10G SFP+ est idéal pour les centres de données et Ethernet 10G etc.

Spécifications
Numéro de Référence
CWDM-SFP10G-10M
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi
10Gbps
Longueur d'Onde
1470nm
Distance de Transfert Maxi
10km
Connecteur
LC duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Oui
Puissance d'Émission
-8.2 ~ 0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -14.4dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compatible, CPRI, eCPRI
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1.5W , haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

119,00 € HT

142,80 € TTC

8 en Entrepôt en Allemagne
28 en Entrepôt International