FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-4UFCE.
Cette image concerne FHD-4UFCE.
Cette image concerne FHD-4UFCE.
Cette image concerne FHD-4UFCE.
Cette image concerne FHD-4UFCE.
Cette image concerne FHD-4UFCE.
Cette image concerne FHD-4UFCE.
Cette image concerne FHD-4UFCE.
Cette image concerne FHD-4UFCE.
Cette image concerne FHD-4UFCE.
Cette image concerne FHD-4UFCE.
Cette image concerne FHD-4UFCE.

Tiroir Optique Coulissant FHD Déchargé à Haute Densité, 432 Fibres (LC), Montage en Rack 4U, Peut Accueillir jusqu'à 12 Cassettes ou Panneaux FHD

#73206
#73206

12x Cassettes/Panneaux FHD Montage en Rack 19'' Portes à Charnières Transparentes et Amovibles

230,00 € HT
FS P/N: FHD-4UFCE
276,00 € TTC
FS P/N: FHD-4UFCE
5.6K Vendus
191 Commentaires
19 Questions
30 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
113 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
10 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 14 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Tiroir Optique Coulissant FHD 4U Déchargé à Haute Densité

FS propose le Tiroir Optique Modulaire de montage en rack 4U FHD (FS High Density), qui peut accueillir 12 cassettes modulaires ou panneaux d'adaptateur à fibre optique MTP de série FHD. Il est idéal pour les solutions rapides, flexibles et fiables sur le terrain dans les zones de distribution principales, horizontales et de matériel (MDA, HDA et EDA).

La Série FHD à Haute Densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre d'Espaces en Rack
4U
Nombre de Fibre
Jusqu'à 432 Fibres (LC) ou 3,456 Fibres (MTP®-24)
Type de Produit
Tiroir Coulissant
Direction d'Entrée des Câbles
Entrée Latérale et Arrière
Matériau
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Matériau de la Porte
PC, UL 94V-2
Type de Porte
Transparente, Amovible
Chargé
Non chargé
Type de Montage
Montage en Rack
Installation
Rails de Rack 19" Standard EIA
Dimensions (H x W x D)
6.81"x19.21"x16.09" (173.0x488.0x408.7mm)
Application
Adapté aux Douze Panneaux/Cassettes FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Fournir un Accès pour le Système de Câblage à Haute Densité

Le tiroir offre une accessibilité exceptionnelle avec un tiroir à fibres qui glisse vers l'avant pour un accès maximal aux connexions de fibres.

Offre un meilleur accès frontal et arrière et une meilleure visibilité de l'intérieur du tiroir

Améliore l'accès frontal pour réduire les coûts d'installation et d'entretien

Douze fentes ouvertes par plateau pour un déploiement facile des cassettes et des panneaux FHD (FS High Density)

Accessoires pour la Fiabilité du Câblage
Chaque tiroir est livré avec un pack d'accessoires comprenant des vis de montage, des bobines, des supports de rayon de courbure pour une installation correcte et des attaches pour la gestion des câbles.
Support de Rayon de Courbure
Maintient un rayon de courbure approprié pour éliminer les contraintes sur les câbles
Le Loquet de Porte
S'installe de manière stable pour une meilleure gestion et protection des câbles
Œillet en Caoutchouc
Coupe le œillet de manière flexible selon les besoins pour accueillir les câbles
Nombre d'Espaces en Rack
1U/2U/4U
1U
1U
1U
1U
Nombre de Fibres Maxi (LC)
144/288/432
144
144
144
48
216
Capacité
4/8/12x Cassettes ou Panneaux
4x Cassettes ou Panneaux
4x Cassettes ou Panneaux
4x Cassettes ou Panneaux
2x Cassettes ou Panneaux
6x FHZ Cassettes
Type de Montage
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage Mural
Montage en Rack
Type de Mouvement
Coulissant
Fixe
Fixe
Fixe
Fixe
Accès Facile
yesyesyesyesyesyes
Gestionnaire de Câbles Intégrée
yesyesyesyesyesyes
Étiquette d'Identification de l'Emplacement
yes
yes
Bobine de Gestion de Slack
yesyes
yes
Application d'Épissage sur le Terrain
yesyes
yes
Option Pré-Terminée
yesyesyesyesyesyes
Caractéristique
Le couvercle supérieur amovible sans le besoin d'outils simplifie les opérations
Le tiroir coulissant améliore l'accès frontal au câblage
Structure monobloc unique pour un déploiement rapide
Le design détachable satisfait à une variété de demandes
Raccordement, connexion croisée ou épissure dans un espace réduit
Accès ouvert à l'avant et à l'arrière pour une solution ultra haute densité
Spécifications

Tiroir Optique Coulissant FHD 4U Déchargé à Haute Densité

FS propose le Tiroir Optique Modulaire de montage en rack 4U FHD (FS High Density), qui peut accueillir 12 cassettes modulaires ou panneaux d'adaptateur à fibre optique MTP de série FHD. Il est idéal pour les solutions rapides, flexibles et fiables sur le terrain dans les zones de distribution principales, horizontales et de matériel (MDA, HDA et EDA).

La Série FHD à Haute Densité est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre d'Espaces en Rack
4U
Nombre de Fibre
Jusqu'à 432 Fibres (LC) ou 3,456 Fibres (MTP®-24)
Type de Produit
Tiroir Coulissant
Direction d'Entrée des Câbles
Entrée Latérale et Arrière
Matériau
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Matériau de la Porte
PC, UL 94V-2
Type de Porte
Transparente, Amovible
Chargé
Non chargé
Type de Montage
Montage en Rack
Installation
Rails de Rack 19" Standard EIA
Dimensions (H x W x D)
6.81"x19.21"x16.09" (173.0x488.0x408.7mm)
Application
Adapté aux Douze Panneaux/Cassettes FHD
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Fournir un Accès pour le Système de Câblage à Haute Densité

Le tiroir offre une accessibilité exceptionnelle avec un tiroir à fibres qui glisse vers l'avant pour un accès maximal aux connexions de fibres.

Offre un meilleur accès frontal et arrière et une meilleure visibilité de l'intérieur du tiroir

Améliore l'accès frontal pour réduire les coûts d'installation et d'entretien

Douze fentes ouvertes par plateau pour un déploiement facile des cassettes et des panneaux FHD (FS High Density)

Accessoires pour la Fiabilité du Câblage
Chaque tiroir est livré avec un pack d'accessoires comprenant des vis de montage, des bobines, des supports de rayon de courbure pour une installation correcte et des attaches pour la gestion des câbles.
Support de Rayon de Courbure
Maintient un rayon de courbure approprié pour éliminer les contraintes sur les câbles
Le Loquet de Porte
S'installe de manière stable pour une meilleure gestion et protection des câbles
Œillet en Caoutchouc
Coupe le œillet de manière flexible selon les besoins pour accueillir les câbles
Nombre d'Espaces en Rack
1U/2U/4U
1U
1U
1U
1U
Nombre de Fibres Maxi (LC)
144/288/432
144
144
144
48
216
Capacité
4/8/12x Cassettes ou Panneaux
4x Cassettes ou Panneaux
4x Cassettes ou Panneaux
4x Cassettes ou Panneaux
2x Cassettes ou Panneaux
6x FHZ Cassettes
Type de Montage
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage Mural
Montage en Rack
Type de Mouvement
Coulissant
Fixe
Fixe
Fixe
Fixe
Accès Facile
yesyesyesyesyesyes
Gestionnaire de Câbles Intégrée
yesyesyesyesyesyes
Étiquette d'Identification de l'Emplacement
yes
yes
Bobine de Gestion de Slack
yesyes
yes
Application d'Épissage sur le Terrain
yesyes
yes
Option Pré-Terminée
yesyesyesyesyesyes
Caractéristique
Le couvercle supérieur amovible sans le besoin d'outils simplifie les opérations
Le tiroir coulissant améliore l'accès frontal au câblage
Structure monobloc unique pour un déploiement rapide
Le design détachable satisfait à une variété de demandes
Raccordement, connexion croisée ou épissure dans un espace réduit
Accès ouvert à l'avant et à l'arrière pour une solution ultra haute densité

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

230,00 € HT

276,00 € TTC

30 en Entrepôt en Allemagne
113 en Entrepôt International