FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 主多图.
Cette image concerne 主多图.
Cette image concerne 主多图.
Cette image concerne 主多图.
Cette image concerne 主多图.
Cette image concerne 主多图.
Cette image concerne 主多图.
Cette image concerne 主多图.
Cette image concerne 主多图.
Cette image concerne 主多图.
Cette image concerne 主多图.
Cette image concerne 主多图.

Tiroir Optique FHZ Ultra HD Déchargé, 216 Fibres (LC), Montage en Rack 1U, Peut Accueillir jusqu'à 6 Cassettes FHZ

#74183
#74183

6x Cassettes FHZ Montage en Rack 19'' Accès Ouvert à l'Avant et Arrière

140,00 € HT
FS P/N: FHZ-1UFSP
168,00 € TTC
FS P/N: FHZ-1UFSP
338 Vendus
8 Commentaires
8 Questions
15 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Boîtier FHZ Premium Ultra Haute Densité, Jusqu'à 216 Fibres LC

Le boîtier fibre ultra haute densité FHZ 1U est utilisé avec la plateforme cassette FHZ pour fournir une solution ultra haute densité pour les interconnexions ou les connexions croisées entre le câble horizontal du backbone et l'équipement actif

La série FHZ Premium Ultra High Density permet d'augmenter la densité en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise.

Spécifications
Nombre d'Espaces en Rack
1U
Nombre de Fibre
216 Fibres Maxi.
Type de Tiroir
Montage en Rack
Matériau
SPCC (Revêtement Noir)
Installation
Rails de Rack 19" Standard EIA
Dimensions (H x W x D)
1.75" x 19" x 10.20" (44.45 x 483 x 259mm)
Conforme
TIA/EIA-568-C.3
Application
Compatible avec Cassettes de la Série FHZ
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Conception Fonctionnelle pour un Déploiement Rapide

Fournit des solutions de câblage optique préterminé à ultra haute-densité pour les applications en fibre optique qui permettent une évolutivité prévisible tout en économisant de l'espace.

Conception de Taille 1U

Conception peu encombrante, se monte sur des rails de rack standard EIA 19"

Acier SPCC

Configuré avec de l'acier robuste pour améliorer la durée de vie

Câblage Modulaire

Accepte jusqu'à 6 cassettes FHZ MTP®/MPO dans un espace 1U

Solution Ultra Haute-densité pour l'Emploi en Réseau
Utilisation efficace de l'espace du rack et flexibilité de la conception pour une connexion rapide des applications à distance ou du centre de données.
Mise à Niveau de la Capacité
Jusqu'à 216 fibres LC dans un tiroir de fibre FHZ 1U pour un câblage ultra haute densité
Gestion des Câbles à l'Arrière
Le plateau de gestion des câbles à l'arrière permet de gérer efficacement les câbles trunk à l'arrière
Solutions Polyvalentes
Entrées latérales et arrière pour l'interconnexion ou le croisement dans le câblage du backbone
Nombre d'Espaces de Rangement
1U
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Nombre de Fibres Max. (LC)
216
144
144
144/288/432
144
144
Capacité
6x Cassettes FHZ
4x Cassettes ou Panneaux FHD
4x Cassettes ou Panneaux FHD
4/8/12x Cassettes ou Panneaux FHD
4x Cassettes ou Panneaux FHD
4x Cassettes ou Panneaux FHD
Type de Montage
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Type de Mouvement
Fixe
Fixe
Coulissant et Basculant
Glissant
Fixe
Fixe
Accès Facile
yesyesyesyesyesyes
Gestion Intégrée des Câbles
yesyesyesyesyesyes
Étiquette d'Identification de l'Emplacement
yes
Bobine de Gestion du Mou
yesyesyes
Application d'Épissure sur le Terrain
yesyesyes
Option Pré-Terminée
yesyesyesyesyesyes
Caractéristiques
Accès ouvert à l'avant et à l'arrière pour une solution à très haute densité
Le couvercle supérieur amovible sans outil simplifie l'utilisation
Tiroir coulissant et inclinable à 15° pour un déploiement facile
Le tiroir coulissant améliore l'accès au câblage à l'avant
Structure monobloc unique pour un déploiement rapide
La conception amovible répond à une grande variété de demandes
Spécifications

Boîtier FHZ Premium Ultra Haute Densité, Jusqu'à 216 Fibres LC

Le boîtier fibre ultra haute densité FHZ 1U est utilisé avec la plateforme cassette FHZ pour fournir une solution ultra haute densité pour les interconnexions ou les connexions croisées entre le câble horizontal du backbone et l'équipement actif

La série FHZ Premium Ultra High Density permet d'augmenter la densité en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise.

Spécifications
Nombre d'Espaces en Rack
1U
Nombre de Fibre
216 Fibres Maxi.
Type de Tiroir
Montage en Rack
Matériau
SPCC (Revêtement Noir)
Installation
Rails de Rack 19" Standard EIA
Dimensions (H x W x D)
1.75" x 19" x 10.20" (44.45 x 483 x 259mm)
Conforme
TIA/EIA-568-C.3
Application
Compatible avec Cassettes de la Série FHZ
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Conception Fonctionnelle pour un Déploiement Rapide

Fournit des solutions de câblage optique préterminé à ultra haute-densité pour les applications en fibre optique qui permettent une évolutivité prévisible tout en économisant de l'espace.

Conception de Taille 1U

Conception peu encombrante, se monte sur des rails de rack standard EIA 19"

Acier SPCC

Configuré avec de l'acier robuste pour améliorer la durée de vie

Câblage Modulaire

Accepte jusqu'à 6 cassettes FHZ MTP®/MPO dans un espace 1U

Solution Ultra Haute-densité pour l'Emploi en Réseau
Utilisation efficace de l'espace du rack et flexibilité de la conception pour une connexion rapide des applications à distance ou du centre de données.
Mise à Niveau de la Capacité
Jusqu'à 216 fibres LC dans un tiroir de fibre FHZ 1U pour un câblage ultra haute densité
Gestion des Câbles à l'Arrière
Le plateau de gestion des câbles à l'arrière permet de gérer efficacement les câbles trunk à l'arrière
Solutions Polyvalentes
Entrées latérales et arrière pour l'interconnexion ou le croisement dans le câblage du backbone
Nombre d'Espaces de Rangement
1U
1U
1U
1U/2U/4U
1U
1U
Nombre de Fibres Max. (LC)
216
144
144
144/288/432
144
144
Capacité
6x Cassettes FHZ
4x Cassettes ou Panneaux FHD
4x Cassettes ou Panneaux FHD
4/8/12x Cassettes ou Panneaux FHD
4x Cassettes ou Panneaux FHD
4x Cassettes ou Panneaux FHD
Type de Montage
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Montage en Rack
Type de Mouvement
Fixe
Fixe
Coulissant et Basculant
Glissant
Fixe
Fixe
Accès Facile
yesyesyesyesyesyes
Gestion Intégrée des Câbles
yesyesyesyesyesyes
Étiquette d'Identification de l'Emplacement
yes
Bobine de Gestion du Mou
yesyesyes
Application d'Épissure sur le Terrain
yesyesyes
Option Pré-Terminée
yesyesyesyesyesyes
Caractéristiques
Accès ouvert à l'avant et à l'arrière pour une solution à très haute densité
Le couvercle supérieur amovible sans outil simplifie l'utilisation
Tiroir coulissant et inclinable à 15° pour un déploiement facile
Le tiroir coulissant améliore l'accès au câblage à l'avant
Structure monobloc unique pour un déploiement rapide
La conception amovible répond à une grande variété de demandes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

140,00 € HT

168,00 € TTC

15 en Entrepôt International