FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.
Cette image concerne FHD-1MTP12LCDOM4AF.

Cassette FHD MTP®-24, 24 Fibres OM4 Multimode, Type AF, MTP® vers 12 x LC Duplex (Aqua), 0,35dB max

Hot #68550
Hot #68550

96F dans les Trioirs 1U FHD

149,00 € HT
FS P/N: FHD-1MTP12LCDOM4AF
178,80 € TTC
FS P/N: FHD-1MTP12LCDOM4AF
14K Vendus
61 Commentaires
18 Questions
175 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
108 en Transit, Recevez-le avant 28 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Cassette Plug-N-Play Fibre Optique FHD, 24 Fibres Elite MTP®-24 vers LC Duplex, 24 Brins OM4 50/125μm MMF

Les modules de cassettes à fibres MTP® de la série FHD (FS High Density) offrent un adaptateur MTP® de 24 fibres à l'arrière des unités, acheminé vers des adaptateurs LC duplex sur le champ de brassage avant, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres haute densité pour de multiples applications. La cassette MTP®-24 permet des déploiements 10G à haute densité et à moindre coût, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100 et même 400G. La cassette permet de déployer 96 connexions fibre dans l'unité de rack de la série FHD (FS High Density) (1 RU).

Spécifications
Nombre de Fibre
24 Fibres
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Type de Connecteur Avantal
LC UPC Duplex (Aqua)
Nombre de Ports LC
12 Ports
Type de Connecteur Arrière
US Conec MTP® UPC (Broche)
Nombre de Ports MTP®
1 Port
Adaptateur MTP
Key Up vers Key Down
Type de Boîtier
Cassette
Matériel du Manchon
Céramique de Zircone
Matériel du Corps de la Cassette
Aluminium (AL5052)
Polarité
Type AF
Dimensions (H x W x D)
1.38'' x 4.29'' x 4.64'' (35 x 109 x 118mm)
Perte d'Insertion
MTP ≤ 0.35dB, LC ≤ 0.2dB
Perte de Retour
MTP ≥ 20dB, LC ≥ 30dB
Norme
RoHS Compatible
Application
Compatible avec les Tiroirs de Série FDH
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout

Découvrez les différents types de cassettes MTP®/MPO haute densité de la série FHD et leurs applications.

01:13

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout 01:13
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Garantit la Connexion et le Déploiement Rapidement

Les cassettes de fibre optique FHD (FS High Density) s'emboîtent rapidement dans les boîtiers et leur design modulaire facilite le déploiement ou l'extension de l'infrastructure au fur et à mesure que le débit du réseau augmente.

Numérotation Claire

L'identification visible des ports facilite le suivi des connexions du réseau

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles

Structure de Fixation à Double Couche

Le panneau de sécurité améliore la stabilité de l'installation et de la connexion

Perte d'Insertion Ultra-Faible pour un Réseau Stable et Fiable
Avec des connecteurs et des fibres de qualité supérieure, il garantit de faibles pertes d'insertion et une réduction des problèmes de puissance dans des environnements de réseau à budget de puissance réduit et à haute vitesse.
Adaptateur US Conec
Perte d'insertion ultra faible de 0.35dB garantissant une transmission stable et rapide.
Fibre Corning ClearCurve®
Fibre insensible aux courbures avec une perte de signal considérablement réduite.
Gérez et maintenez les Liaisons Fibre Optique via les Couleurs d'Adaptateur
Solutions Polyvalentes pour des Exigences de Réseau Différentes
Jusqu'à 96 fibres LC dans un espace de 1U, les cassettes peuvent être montées dans des boîtiers de montage en rack ou en mur de la série FHD (FS High Density), qui peuvent être utilisés dans les centres de données ou les entreprises pour se connecter efficacement.
Spécifications

Cassette Plug-N-Play Fibre Optique FHD, 24 Fibres Elite MTP®-24 vers LC Duplex, 24 Brins OM4 50/125μm MMF

Les modules de cassettes à fibres MTP® de la série FHD (FS High Density) offrent un adaptateur MTP® de 24 fibres à l'arrière des unités, acheminé vers des adaptateurs LC duplex sur le champ de brassage avant, qui s'interconnectent avec des assemblages de câbles à fibres haute densité pour de multiples applications. La cassette MTP®-24 permet des déploiements 10G à haute densité et à moindre coût, ainsi que la migration la plus simple vers 40, 100 et même 400G. La cassette permet de déployer 96 connexions fibre dans l'unité de rack de la série FHD (FS High Density) (1 RU).

Spécifications
Nombre de Fibre
24 Fibres
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Type de Connecteur Avantal
LC UPC Duplex (Aqua)
Nombre de Ports LC
12 Ports
Type de Connecteur Arrière
US Conec MTP® UPC (Broche)
Nombre de Ports MTP®
1 Port
Adaptateur MTP
Key Up vers Key Down
Type de Boîtier
Cassette
Matériel du Manchon
Céramique de Zircone
Matériel du Corps de la Cassette
Aluminium (AL5052)
Polarité
Type AF
Dimensions (H x W x D)
1.38'' x 4.29'' x 4.64'' (35 x 109 x 118mm)
Perte d'Insertion
MTP ≤ 0.35dB, LC ≤ 0.2dB
Perte de Retour
MTP ≥ 20dB, LC ≥ 30dB
Norme
RoHS Compatible
Application
Compatible avec les Tiroirs de Série FDH
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP à haute performance.
.
* FHD est une marque déposée de FS.COM Ltd.
.

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout

Découvrez les différents types de cassettes MTP®/MPO haute densité de la série FHD et leurs applications.

01:13

Vidéo

MTP/MPO Cassettes à Haute Densité pour le Câblage à Fibre Optique de 40G/100G Breakout 01:13
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage de Trunk 25G
Voir les produits
Câblage de Trunk 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Garantit la Connexion et le Déploiement Rapidement

Les cassettes de fibre optique FHD (FS High Density) s'emboîtent rapidement dans les boîtiers et leur design modulaire facilite le déploiement ou l'extension de l'infrastructure au fur et à mesure que le débit du réseau augmente.

Numérotation Claire

L'identification visible des ports facilite le suivi des connexions du réseau

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles

Structure de Fixation à Double Couche

Le panneau de sécurité améliore la stabilité de l'installation et de la connexion

Perte d'Insertion Ultra-Faible pour un Réseau Stable et Fiable
Avec des connecteurs et des fibres de qualité supérieure, il garantit de faibles pertes d'insertion et une réduction des problèmes de puissance dans des environnements de réseau à budget de puissance réduit et à haute vitesse.
Adaptateur US Conec
Perte d'insertion ultra faible de 0.35dB garantissant une transmission stable et rapide.
Fibre Corning ClearCurve®
Fibre insensible aux courbures avec une perte de signal considérablement réduite.
Gérez et maintenez les Liaisons Fibre Optique via les Couleurs d'Adaptateur
Solutions Polyvalentes pour des Exigences de Réseau Différentes
Jusqu'à 96 fibres LC dans un espace de 1U, les cassettes peuvent être montées dans des boîtiers de montage en rack ou en mur de la série FHD (FS High Density), qui peuvent être utilisés dans les centres de données ou les entreprises pour se connecter efficacement.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

149,00 € HT

178,80 € TTC

175 en Entrepôt International