Le câble réseau cat5e est la solution rentable pour les applications de centres de données d'Ethernet Gigabit intérieurs et supporte jusqu'à 1000Mb/s et 250MHz sur 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur de câble réseau cat5e de FS utilise un Cuivre Nu Pur à haute conductivité électrique et à faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau matériau écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant aux courbures.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
7ft (2,1m) Câble Réseau Ethernet Cat5e Non-booted Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu
Câble Réseau Ethernet Cat5e Non-booted Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Supporte les normes PoE IEEE 802.3af/at/bt afin d'économiser les dépenses et les efforts nécessaires pour alimenter les dispositifs PoE individuellement.
Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
Câble Réseau Ethernet Cat5e Non-booted Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Le câble réseau cat5e est la solution rentable pour les applications de centres de données d'Ethernet Gigabit intérieurs et supporte jusqu'à 1000Mb/s et 250MHz sur 100 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur de câble réseau cat5e de FS utilise un Cuivre Nu Pur à haute conductivité électrique et à faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau matériau écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant aux courbures.
Centre de Test
Centre de Test
Supporte les normes PoE IEEE 802.3af/at/bt afin d'économiser les dépenses et les efforts nécessaires pour alimenter les dispositifs PoE individuellement.
Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
3,84 € TTC