FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.
Cette image concerne OM2SCDX.

7m (23ft) Jarretière Optique SC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM2 Multimode

#68891
#68891

G.651 1/Réseaux 10G

3,72 € TTC
FS P/N: OM2SCDX
18 Vendus
0 Commentaire
7 Questions
Longueur :
20 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique 50/125μm OM2 Rentable et de Haute Qualité Multimode

Le jarretière optique multimode 50/125μm OM2 insensible à la courbure a moins d'atténuation lorsqu'il est plié ou torsadé par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rendra l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Il permet également de gagner de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, etc. et d'interconnecter les cassettes préterminées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d'équipement

Ce câble en fibre optique multimode 50/125 OM2 est idéale pour connecter des émetteurs-récepteurs 1000BASE-SX, SFP, etc. pour des applications gigabit Ethernet et de canaux à fibres optiques.

Spécifications
Type de Connecteur
SC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
G.651
Nombre de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM2 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
550m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
15mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20D/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
PVC
Diamètre de Câble
3.0mm
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Jarretière Optique avec Gaine OFNR (Riser) de Norme d'Inflammabilité Industrielle

Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.

Ferrule en Céramique de Zircone avec Perte d'Insertion et Perte de Retour Optimales

Manchon de Câble de 3.0mm, Fournit une Protection Maximale

Le marquage permet de distinguer clairement les différents câbles

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Application (1)Fiber Grade (1)Installation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation