Le jarretière optique multimode 50/125μm OM2 insensible à la courbure a moins d'atténuation lorsqu'il est plié ou torsadé par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rendra l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Il permet également de gagner de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, etc., et d'interconnecter les cassettes préterminées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d'équipement. Ce câble en fibre optique multimode 50/125 OM2 est idéale pour connecter des émetteurs-récepteurs 1000BASE-SX, SFP, etc. pour des applications gigabit Ethernet et fibre channel.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) Jarretière Optique SC UPC vers SC UPC Duplex 3,0mm PVC (OFNR) OM2 Multimode
Jarretière Optique 50/125μm OM2 Rentable et de Haute Qualité Multimode
Vidéo
Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.
Vidéo
Le connecteur de fibre optique duplex de standard industriel avec férule en céramique pour le câblage à haut débit est conforme aux normes EIA/TIA 604-2.
Ferrule en Céramique de Zircone avec Perte d'Insertion et Perte de Retour Optimales
Manchon de Câble de 3.0mm, Fournit une Protection Maximale
Le marquage permet de distinguer clairement les différents câbles