Le Câble Optique Actif SFP28 Compatible FS Mellanox MFA2P10-A001 est une fibre à attache directe avec des connecteurs SFP28 et fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8432 SFP28 MSA.
Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions de 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS 1m (3ft) Mellanox MFA2P10-A001 Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G
FS Mellanox MFA2P10-A001 Compatible, Câble AOC SFP28 25G (1 mètre, SFP28 vers SFP28)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
FS Mellanox MFA2P10-A001 Compatible, Câble AOC SFP28 25G (1 mètre, SFP28 vers SFP28)
Le Câble Optique Actif SFP28 Compatible FS Mellanox MFA2P10-A001 est une fibre à attache directe avec des connecteurs SFP28 et fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8432 SFP28 MSA.
Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions de 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
62,40 € TTC