Le Câble Optique Actif SFP28 Compatible Cisco SFP28-25G-AOC10M est une fibre à attache directe avec des connecteurs SFP28 et fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8432 SFP28 MSA.
Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions de 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
10m (33ft) Cisco SFP28-25G-AOC10M Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G
Cisco SFP28-25G-AOC10M Compatible Câble AOC SFP28 25G (10 mètres, SFP28 vers SFP28)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Cisco SFP28-25G-AOC10M Compatible Câble AOC SFP28 25G (10 mètres, SFP28 vers SFP28)
Le Câble Optique Actif SFP28 Compatible Cisco SFP28-25G-AOC10M est une fibre à attache directe avec des connecteurs SFP28 et fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8432 SFP28 MSA.
Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions de 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
69,60 € TTC