FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.
Cette image concerne SFP-10G-T.

H3C SFP-XG-T Compatible Module SFP+ 10GBASE-T en Cuivre RJ-45 30m

Hot #66615
Hot #66615

Marvell ≤2.9W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

69,00 € HT
FS P/N: SFP-10G-T
82,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-T
2.9K Vendus
240 Commentaires
14 Questions
4282 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 mai, 2024
1179 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

H3C SFP-10G-T-X Compatible Module SFP+ 10GBASE-T (Cuivre, 30m, RJ-45)

L'émetteur-récepteur SFP+ Compatible H3C SFP-10G-T-X offre un débit de 10GBase-T jusqu'à 30m sur un câble en cuivre cat6a/cat7 via un connecteur RJ-45. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 et SFP+ MSA. Chaque module SFP+ est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs), etc. Doté d'une faible consommation d'énergie, cet émetteur-récepteur SFP+ 10G remplaçable à chaud et facile à installer est idéal pour la mise en réseau d'entreprise avec les applications LAN et différents autres lieux de mise en réseau utilisant des connexions en cuivre.

Spécifications
H3C Compatible
SFP-XG-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Consommation d'Énergie
≤ 2.9W
Distance de Transfert
30m@Cat6a/Cat7 ou Supérieur
Connecteur
RJ-45
Type de Câble
en Cuivre
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
MTBF
5,000,000 Heures
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Connectivité 10G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 10G avec NIC
Voir les produits
Connexions Leaf-spine
Voir les produits
Connexions 10G de Câblage Structuré
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2.9 W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Débit de Données (Max.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distance de Transfert (Max.)
30m
10km
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Type de Câble
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
SMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF
MMF
MMF/SMF
Puissance d'Émission
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Consommation d'Énergie
<2.3W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typique)
≤0.6W (Typique)
<1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Spécifications

H3C SFP-10G-T-X Compatible Module SFP+ 10GBASE-T (Cuivre, 30m, RJ-45)

L'émetteur-récepteur SFP+ Compatible H3C SFP-10G-T-X offre un débit de 10GBase-T jusqu'à 30m sur un câble en cuivre cat6a/cat7 via un connecteur RJ-45. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 et SFP+ MSA. Chaque module SFP+ est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs), etc. Doté d'une faible consommation d'énergie, cet émetteur-récepteur SFP+ 10G remplaçable à chaud et facile à installer est idéal pour la mise en réseau d'entreprise avec les applications LAN et différents autres lieux de mise en réseau utilisant des connexions en cuivre.

Spécifications
H3C Compatible
SFP-XG-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Consommation d'Énergie
≤ 2.9W
Distance de Transfert
30m@Cat6a/Cat7 ou Supérieur
Connecteur
RJ-45
Type de Câble
en Cuivre
EMC (Compatibilité Électromagnétique)
Supporté
MTBF
5,000,000 Heures
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Connectivité 10G avec Câblage à Connexion Directe
Voir les produits
Connectivité 10G avec NIC
Voir les produits
Connexions Leaf-spine
Voir les produits
Connexions 10G de Câblage Structuré
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2.9 W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Débit de Données (Max.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
1/10Gbps
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
850nm
850nm
1310nm
Distance de Transfert (Max.)
30m
10km
80m
300m@OM3
400m@OM4
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
Type de Câble
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
SMF
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
MMF
MMF
MMF/SMF
Puissance d'Émission
-8.2~-0.5dBm
-7.3~-1dBm
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-14.4dBm
<-11.1dBm
<-11.1dBm
< -8.4dBm
Consommation d'Énergie
<2.3W
<1W
<2.5W
≤0.6W (Typique)
≤0.6W (Typique)
<1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

69,00 € HT

82,80 € TTC

4282 en Entrepôt en Allemagne
1179 en Entrepôt International