FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.
Cette image concerne SMSCSX.

7m (23ft) Jarretière Optique Insensible aux Courbures SC UPC vers SC UPC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#59987
#59987

≤0.3dB IL Réseaux 1/10/40/100/400G

2,50 € HT 4,80 €
FS P/N: SMSCSX
3,00 € TTC
FS P/N: SMSCSX
70 Vendus
233 Commentaires
0 Question
Longueur :
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Insensible aux Courbures SC UPC vers SC UPC 9/125 OS2 Monomode

La Jarretière Optique Insensible aux Courbures a moins d'atténuation lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rendra l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour votre câblage à haute densité dans le centre de données ou les autres réseaux d'entreprise.

Spécifications
Connecteur de Fibre
SC UPC vers SC UPC
Mode de Fibre
SMF 9/125μm
Type de Fibre
Simplex
Gaine de Fibre
2.0mm, PVC
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Diamètre de Revêtement
125 ± 1 µm
Couleur de Gaine
Jaune
Classe de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652)
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Conforme
RoSH, ISO9001
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Intelligente & Fiable - Fibre Optique Pliable

Fibre Insensible aux Courbures de G. 657. A1

Le câble BIF peut être agrafé et plié dans les coins sans réduire la performance.

Rayon de Courbure Minimum de 10mm

La performance de courbure améliore l'utilisation des gaines, permettant ainsi d'installer des boîtiers plus petits.

Férule en Céramique Zircone

Les IL et RL optimaux assurent une transmission de signal stable, protégeant la sécurité de votre réseau.

Structure de Jarretière Optique Insensible aux Courbures

Une tranchée de réfraction unique avec couche de verre à faible indice de réfraction en BIF, qui réduit la dispersion de la lumière lors de la torsion et de la flexion, assurant une transmission du réseau stable et rapide.

Conception Innovante pour le Câblage à Densité Réduite

La jarretière optique standard peut être endommagée lors du câblage dans des espaces serrés et des coins pointus. Mais BIF résout le problème et protège l'installation et l'exécution de votre câble.

Spécifications

Jarretière Optique Insensible aux Courbures SC UPC vers SC UPC 9/125 OS2 Monomode

La Jarretière Optique Insensible aux Courbures a moins d'atténuation lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rendra l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour votre câblage à haute densité dans le centre de données ou les autres réseaux d'entreprise.

Spécifications
Connecteur de Fibre
SC UPC vers SC UPC
Mode de Fibre
SMF 9/125μm
Type de Fibre
Simplex
Gaine de Fibre
2.0mm, PVC
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Diamètre de Revêtement
125 ± 1 µm
Couleur de Gaine
Jaune
Classe de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652)
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Conforme
RoSH, ISO9001
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Intelligente & Fiable - Fibre Optique Pliable

Fibre Insensible aux Courbures de G. 657. A1

Le câble BIF peut être agrafé et plié dans les coins sans réduire la performance.

Rayon de Courbure Minimum de 10mm

La performance de courbure améliore l'utilisation des gaines, permettant ainsi d'installer des boîtiers plus petits.

Férule en Céramique Zircone

Les IL et RL optimaux assurent une transmission de signal stable, protégeant la sécurité de votre réseau.

Structure de Jarretière Optique Insensible aux Courbures

Une tranchée de réfraction unique avec couche de verre à faible indice de réfraction en BIF, qui réduit la dispersion de la lumière lors de la torsion et de la flexion, assurant une transmission du réseau stable et rapide.

Conception Innovante pour le Câblage à Densité Réduite

La jarretière optique standard peut être endommagée lors du câblage dans des espaces serrés et des coins pointus. Mais BIF résout le problème et protège l'installation et l'exécution de votre câble.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2,50 € HT

3,00 € TTC

1 en Entrepôt International