L'émetteur-récepteur SFP+ compatible HPE prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HPE CWDM-SFP10G-1550 Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1550nm 40km DOM LC SMF
HPE CWDM-SFP10G-1550 Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
HPE CWDM-SFP10G-1550 Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1550nm, 40km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible HPE prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 40km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
619,00 € HT
742,80 € TTC