L'émetteur-récepteur SFP+ compatible FS prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 20km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP+ 10G CWDM 1470nm 20km DOM LC SMF pour Switchs de FS
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1470nm, 20km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1470nm, 20km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible FS prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 20km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8472 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique telles que l'Ethernet 10G.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
339,00 € HT
406,80 € TTC