FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SMSCDX.
00:35
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.
Cette image concerne SMSCDX.

5m (16ft) Jarretière Optique SC UPC vers SC UPC Duplex OS2 Monomode OFNP 2,0mm

#42772
#42772

≤0.3dB IL Réseaux 1/10/40/100/400G

6,10 € HT 9,60 €
FS P/N: SMSCDX
7,32 € TTC
FS P/N: SMSCDX
335 Vendus
304 Commentaires
4 Questions
Longueur :
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique 9/125μm Monomode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures

La jarretière optique monomode insensible aux courbures 9/125μm OS2 a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rend l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Elle permet également d'économiser de l'espace pour le câblage de haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 9/125 OS2 monomode est idéale pour des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10 km à 1310 nm, ou jusqu'à 40 km à 1550 nm.

Spécifications
Type de Connecteur
SC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
OFNP
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Câble à Fibre Optique Conforme aux Normes Industrielles

Le câble à fibre optique est doté d'une gaine OFNP à la norme standard d'inflammabilité industrielle et d'un connecteur de fibre duplex conforme à la norme EIA/TIA 604-2 pour les réseaux de câblage à grande vitesse.

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.

90-150N Tensile Strength

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répondre aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.

Spécifications

Jarretière Optique 9/125μm Monomode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures

La jarretière optique monomode insensible aux courbures 9/125μm OS2 a une atténuation plus faible lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rend l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Elle permet également d'économiser de l'espace pour le câblage de haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 9/125 OS2 monomode est idéale pour des connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10 km à 1310 nm, ou jusqu'à 40 km à 1550 nm.

Spécifications
Type de Connecteur
SC UPC vers SC UPC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10D/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
OFNP
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Câble à Fibre Optique Conforme aux Normes Industrielles

Le câble à fibre optique est doté d'une gaine OFNP à la norme standard d'inflammabilité industrielle et d'un connecteur de fibre duplex conforme à la norme EIA/TIA 604-2 pour les réseaux de câblage à grande vitesse.

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.

90-150N Tensile Strength

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répondre aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

6,10 € HT

7,32 € TTC

7 en Entrepôt International