FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OM3LCDX.
00:40
Cette image concerne OM3LCDX.
Cette image concerne OM3LCDX.
Cette image concerne OM3LCDX.
Cette image concerne OM3LCDX.
Cette image concerne OM3LCDX.
Cette image concerne OM3LCDX.
Cette image concerne OM3LCDX.
Cette image concerne OM3LCDX.
Cette image concerne OM3LCDX.
Cette image concerne OM3LCDX.
Cette image concerne OM3LCDX.

15m (49ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#41735
#41735

BIF Réseaux 10G

11,00 € HT
FS P/N: OM3LCDX
13,20 € TTC
FS P/N: OM3LCDX
40.2K Vendus
599 Commentaires
12 Questions
217 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 15 mai, 2024
111 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
120 en Transit, Recevez-le avant 24 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

15m (49ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

La jarretière optique multimode OM3 50/125μm insensible aux courbures présente une atténuation inférieure en cas de courbure ou de torsion par rapport aux jarretières optiques traditionnelles, ce qui facilite l'installation et maintenance des câbles à fibre optique. Il peut économiser plus d'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage cloud, etc. et interconnecter des cassettes pré-terminées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d'équipements.

Cette jarretière optique multimode 50/125 OM3 est idéal pour connecter les émetteurs-récepteurs 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10/40/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les connexions Ethernet 10G.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Nombre de Fibre
Duplex
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 10G
300m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
PVC
Diamètre de Câble
2.0mm
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement/Stockage
Fonctionnement -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Stockage -40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.

00:39

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G 00:39
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Rayon de Courbure Min. 20/10D

La fibre insensible aux courbures permet des pliages de câble plus serrés pour le stockage et le routage du mou.

Férrule en Céramique de Zircone

Les ferrules de précision ont une durée de vie de +500 insertions.

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant aux tractions empêche les ruptures et prolonge sa durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation pour Applications Intérieures

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Spécifications

15m (49ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

La jarretière optique multimode OM3 50/125μm insensible aux courbures présente une atténuation inférieure en cas de courbure ou de torsion par rapport aux jarretières optiques traditionnelles, ce qui facilite l'installation et maintenance des câbles à fibre optique. Il peut économiser plus d'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage cloud, etc. et interconnecter des cassettes pré-terminées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d'équipements.

Cette jarretière optique multimode 50/125 OM3 est idéal pour connecter les émetteurs-récepteurs 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10/40/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les connexions Ethernet 10G.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Nombre de Fibre
Duplex
Mode de Fibre
OM3 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 10G
300m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
PVC
Diamètre de Câble
2.0mm
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement/Stockage
Fonctionnement -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Stockage -40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre les câbles OM3 et OM4 appliqués dans les connexions 40G/100G.

00:39

Vidéo

Jarretière Optique OM3/OM4 Multimode pour les Connexions 40G/100G 00:39
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques

Rayon de Courbure Min. 20/10D

La fibre insensible aux courbures permet des pliages de câble plus serrés pour le stockage et le routage du mou.

Férrule en Céramique de Zircone

Les ferrules de précision ont une durée de vie de +500 insertions.

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant aux tractions empêche les ruptures et prolonge sa durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation pour Applications Intérieures

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

11,00 € HT

13,20 € TTC

217 en Entrepôt en Allemagne
111 en Entrepôt International