Les Câbles Optiques Actifs SFP+ Compatibles Cisco SFP-10G-AOC2M sont des assemblages de fibres à attache direct avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme à la norme SFF-8431 MSA. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 10Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Cisco SFP-10G-AOC2M Compatible Câble Optique Actif SFP+ 10G
Cisco SFP-10G-AOC2M Compatible AOC SFP+ 10G (2 mètres, SFP+ vers SFP+)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Cisco SFP-10G-AOC2M Compatible AOC SFP+ 10G (2 mètres, SFP+ vers SFP+)
Les Câbles Optiques Actifs SFP+ Compatibles Cisco SFP-10G-AOC2M sont des assemblages de fibres à attache direct avec des connecteurs SFP+ et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme à la norme SFF-8431 MSA. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 10Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
32,40 € TTC