FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Cette image concerne MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Cette image concerne MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Cette image concerne MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Cette image concerne MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Cette image concerne .
Cette image concerne MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Cette image concerne MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Cette image concerne MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Cette image concerne MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Cette image concerne MTP®-8 APC (Female) to 2 x MTP®-4 APC (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow.
Cette image concerne .

1m (3ft) MTP®-8 (Female) to 2x MTP®-4 (Female) OS2 Single Mode Conversion Harness Cable, 8 Fibers, Type B, Plenum (OFNP), Yellow

New #221867
New #221867

IB 800G DR8 to 4x 200G FR4

130,80 € TTC
FS P/N: 8FMTPSMF
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 1 An

MTP® Conversion Cable, MTP®-12 F APC to 2 x MTP®-4 F APC, 12F, OS2, OFNP, Type B

MTP® conversion cable is designed to provide a more flexible multi-fiber cabling system based on MTP® products. Unlike MTP® harness cable, MTP® conversion cables are terminated with MTP® connectors on both ends and can provide more possibilities for the existing 8-fiber cabling system.

MTP®-12 APC to 2 x MTP®-4 APC conversion harness cable, whose MTP®-12 connectors only use 8 active fibers to transmit light and 4 inactive fibers not connected and MTP®-4 connectors use MTP®-12 only 4 active fibers to transmit light and 8 inactive fibers not connected, designed for linking four upcoming 200G NVIDIA InfiniBand OSFP/QSFP56/QSFP112 transceivers to 800G NVIDIA InfiniBand twin-port OSFP transmission de l'émetteur-récepteur. Par rapport à l'achat et à l'installation de cassettes de conversion séparées, l'utilisation de câbles de conversion MTP® est plus rentable et présente moins de pertes.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Connector B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Wavelength
1310/1550nm
Glass Fiber
Corning SMF-28®
Polish Type
APC to APC
Insertion Loss
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥60dB
Attenuation at 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.18dB/km
Cable Jacket
Plenum (OFNP)
Minimum Bend Radius
10mm
Jacket OD
3.0mm
Breakout Length
0.5m
Installation Tensile Load
66N
Tensile Strength (Long/Short Term)
80/240N
Operating Temperature
-10 to 60°C (14 to 140℉)
Storage Temperature
-40 to +85°C (-40 to 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Disposition d'un séparateur à fibre croisée

La fibre laser d'émission sur la broche 1 se croise et s'aligne sur la broche 12 du photodétecteur de l'émetteur-récepteur de l'extrémité opposée de la fibre. L'utilisation d'émetteurs-récepteurs 200G permet d'obtenir une transmission à deux ports 800G en utilisant deux câbles de conversion.

La qualité de fabrication supérieure garantit une transmission stable
les câbles MTP® offrent des performances mécaniques et multifibres de pointe.
Le connecteur US Conec MTP® fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Le poli APC assure une réflexion minimale du signal optique pour une intégrité optimale du signal.
La fibre SMF-28® Ultra Fiber de Corning permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
La gaine extérieure du Plenum (OFNP) est résistante au feu et à faible dégagement de fumée afin de minimiser les dommages.
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO à l'aide d'un nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation