L'émetteur-récepteur optique 100G QSFP28 BX10 fournit un débit de 100GBase-BX jusqu'à 10km sur fibre monomode (SMF) en utilisant des longueurs d'onde de 1291nm-TX/1311nm-RX par l'intermédiaire d'un connecteur LC. Cette unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou un appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il convertit optiquement des données d'entrée optiques à 100Gb/s en données de sortie électriques NRZ à 4x25Gb/s (4x28Gb/s). Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par le QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est conforme aux normes IEEE 802.3bs et 100G Lambda MSA.
Il supporte le double débit pour 112GBASE-OTU4 et fournit une excellente solution pour la transmission optique 100G en bande O monocanal sur 10km.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Customized 100G BX10 QSFP28 1291nm-TX/1311nm-RX 10km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module
New #220479
New #220479
718,80 € TTC
FS P/N: QSFP-BX10-100G-U
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 10 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Module QSFP28 100GBASE-BX10 Personnalisé pour Ethernet (SMF, 1291nm-TX/1311nm-RX, 10km, Simplex LC/UPC, DOM)
Spécifications
Numéro de référence
QSFP-BX10-100G-U
Nom du fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de données Max
106.25Gbps
Longueur d'onde
1291nm-TX/1311nm-RX
Distance de câble Max
10km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Type d'émetteur
EML
Type de récepteur
PIN
puissance de transmission
-1.9~4.8dBm
Sensibilité du récepteur
-8.2dBm
Budget de puissance
6. 3dB
Surcharge du récepteur
4.8dBm
Consommation d'énergie
<4.5W
Rapport d'extinction
3.5dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX CDR intégré
FEC intégré
Non
Technologie d'emballage
COB
Format de modulation
NRZ
Plage de température commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3bs, QSFP28 & 100G Lambda MSA
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les centres de données et les télécommunications
Doté d'une faible consommation de 4,5 W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la haute qualité et la fiabilité des optiques.
Test du spectre optique
pas de perte de paquets ni de CRC
Test de température
0~70°C
Produits personnalisés adaptés à vos besoins
Diverses options personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications
Contrôle qualité rigoureux
Garantit des produits de haute qualité grâce à des installations de test modernes
Support technique
Bénéficiez de l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Center Wavelength | 1291/1311nm | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm |
Connector | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Cable Distance (Max.) | 10km | 10km | 20km |
Power Consumption | <4.5W | <4W | ≤5W |
Cable Type | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x25G NRZ | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | EML | DFB | DFB |
Temperature Range | 0 to 70°C | 0 to 70°C | -20 to 85°C (EXT) |
Application | Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation