FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.
Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.
Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.
Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.
Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.
Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.
Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.
Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.
Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.
Cette image concerne QSFP28-100G-BX20.

Cisco Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF à Température Étendue

#140089
#140089

Semtech Sumitomo LWDM DFB BOX ≤5W Simplex LC SMF

2.298,00 € HT
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
2.757,60 € TTC
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
38 Vendus
2 Commentaires
6 Questions
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cisco Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, Extended Temp, DOM)

The Cisco Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1280nmTx/1310nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP28-100G-BX20
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Longueur d'Onde
1280nm-TX/1310nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4.3~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C
Protocoles
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Spécifications

Cisco Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, Extended Temp, DOM)

The Cisco Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 20km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1280nmTx/1310nmRx via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP28-100G-BX20
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Longueur d'Onde
1280nm-TX/1310nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4.3~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C
Protocoles
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.298,00 € HT

2.757,60 € TTC

7 en Entrepôt International