FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne TFF04.
Cette image concerne TFF04.
Cette image concerne TFF04.
Cette image concerne TFF04.
Cette image concerne TFF04.
Cette image concerne TFF04.
Cette image concerne TFF04.
Cette image concerne TFF04.
Cette image concerne TFF04.
Cette image concerne TFF04.

Châssis Administrable 4CH Double Fibre DWDM OADM pour La Série D7000 est Écrasée

#216487
#216487

C16-C59 ITU-T

1.041,60 € TTC
FS P/N: TFF04
4 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Canal de Grille :
C16-C19
Précommande, Expédié avant 24 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 3 Ans

4 canaux DWDM OADM, double fibre, canaux optionnels

DWDM Optical Add/Drop multiplexer (OADM) est un dispositif optique passif utilisé dans les réseaux WDM pour ajouter et laisser passer un/plusieurs canaux DWDM 100 GHz dans la bande c dans une ou deux fibres, tout en laissant le reste des longueurs d’onde passer à la destination nécessaire. L’utilisation de la technologie DWDM peut ajouter efficacement la capacité WDM à leurs réseaux existants et nouveaux, et étendre la distance de transmission des signaux optiques. Avec des unités MUX/DeMUX correspondantes placées à chaque extrémité d’une liaison optique, plusieurs canaux de données peuvent être combinés et transmis sur un tronc en fibre monomode. Les modules OADM passifs peuvent ajouter ou déposer jusqu’à 4 canaux de données en tout point le long du tronc.


la série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Spécifications
Nombre de canaux
4
Fonctionnement Longueur d'Onde
C16-C59
Espacement de Canal
100GHz (0.8nm)
Bande Passante de Canal
± 0.11nm
VOA Attenuation Range
0-19dB
Connecteur
LC/UPC
Isolation de Canal Adjacent
> 10dB
Co-frequency Isolation
> 30dB
Non-Isolation de Canal Adjacent
> 30dB
Boîtier
Pluggable module (Occupies 1-slot in D7000 series managed chassis)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Des longueurs d'onde personnalisées pour les solutions DWDM
Des longueurs d'onde différentes se traduisent par une largeur de bande et une capacité différentes. Vous pouvez choisir les longueurs d'onde en fonction de vos exigences en matière de transmission de services.
Canaux : 4 canaux
Canal de la grille : C16-C59
OADM DWDM à double fibre pour l'équilibrage de la puissance

Chaque canal consécutif 100G en cascade monte et descend, et en même temps réalise l'équilibre de puissance du service pass-through sur la route.

Utilisé dans la transmission à grande capacité pour tous les scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces...
Performances supérieures de 3,2 T
200G/400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 3,2 T pour prendre en charge efficacement les applications réseau..
Puissant ensemble de fonctionnalités
Intégrer un Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR, et OCM pour répondre de manière flexible aux besoins des clients...
Gestion AmpCon-T/WebGUI
L'interface visuelle AmpCon-T/WebGUI permet de distribuer les configurations en un seul clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
Le Web visuel permet une gestion en temps réel
Ampcon-T permet une gestion à distance et en temps réel des éléments du réseau, offrant un accès facile aux données, aux alarmes et aux rapports pour une maintenance efficace du réseau de transmission.
Simplicité d'utilisation
Interface conviviale, prise en charge de plusieurs navigateurs, gestion et utilisation à tout moment et en tout lieu
Efficace et fiable
Gestion avancée des performances et des erreurs pour une réponse rapide et une localisation précise
Grande évolutivité
Prise en charge de l'extension et de la mise à niveau du réseau pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité du système. Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Plate-forme tout-en-un, adaptée à de multiples scénarios

La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation