FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 214983.
Cette image concerne 214983.
Cette image concerne 214983.
Cette image concerne 214983.
Cette image concerne .
Cette image concerne 214983.
Cette image concerne 214983.
Cette image concerne 214983.
Cette image concerne 214983.
Cette image concerne .

8 Canaux CWDM Mux Demux, 1270-1590nm, avec Moniteur et Port d'Extension, 4.5dB Typique IL, LC/UPC, Fibre Simple, Side A, FMU Plug-in Module

New #214983
New #214983

FMU Plug-in Module ITU-T

369,00 € HT
FS P/N: FMU-MC082759EMA
442,80 € TTC
FS P/N: FMU-MC082759EMA
0 Vendu
18 Commentaires
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

8 Canaux CWDM Mux Demux, 1270-1590nm, avec Monitor et Expansion Port, 4.5dB Typique IL, LC/UPC, Simple Fibre, Face A, FMU Plug-in Module

Le 8CH Mux Demux est un dispositif CWDM passif rentable, flexible et adapté à la transmission sur de courtes distances, basé sur le TFF (Thin Film Filter). Cette unité peut être utilisée comme multiplexeur ou démultiplexeur (mux/demux). Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C. En conjonction avec les émetteurs-récepteurs optiques FS CWDM et OADM, etc., ce Mux/Demux supporte une large gamme d'architectures allant du simple point à point aux configurations en anneau amplifié.

Spécifications
Longueur d'Onde
8 Canaux 1270-1590nm
Espace entre les Canaux
20nm
Ondulation de Bande Passante
≤ 0.5dB
Précision de Longueur d'Onde Centrale
± 0.05nm
Bande Passante de Canal
± 6.5nm
Technologie
TFF (Thin Film Filter)
Perte d'Insertion
≤ 5.0dB, 4.5dB Typique
Perte d'Insertion @ Exp
≤ 4.75dB
Perte d'Insertion @ 1% Mon Port
≤ 22dB
Perte de Retour
≥ 45dB
Directivité
≥ 50dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.3dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.1ps
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Température de Fonctionnement
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Capacité de Charge
≤ 500mW
Dimensions (HxLxP)
1.73"x8.35"x10.04" (44x212x255mm)
Note : La Perte d'Insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Solution de Mise en Réseau des Bâtiments du Campus
Solution de Transmission pour l'Interconnexion des Hôpitaux
Voir plus
Solution de Mise en Réseau des Bâtiments du Campus
Voir les produits
Solution de Transmission pour l'Interconnexion des Hôpitaux
Voir les produits
Solution pour la Maison Intelligente
Voir les produits

Caractéristiques

Ports Diversifiés pour 8 Canaux CWDM Mux Demux
Le port du canal 1270nm-1590nm pour le trafic CWDM de la grille ITU, le port EXP pour l'expansion du service, le port MON pour la surveillance de la performance optique.
Économiser les Ressources Fibres Nécessaires au Transport WDM

La solution à fibre unique est plus efficace et plus économique pour de nombreuses applications et scénarios et offre les mêmes performances et le même débit.

Mélange de Services Multiplexage à Tout Débit
Mélange flexible de services Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/200G, FC 8G/16G, SAN, OTN, SDH/SONET et vidéo native, il est transparent pour tout débit, tout multiplexage de service et toute mise à niveau.
Ethernet
SAN
OTN
Services Vidéo
SONET/SDH
Monitor Port pour Vos Besoins Diversifiés en Matière de Surveillance

Habituellement, à une fraction de 1 % (2 %, 3 %, 5 % en option), le port moniteur offre des moyens de surveillance flexibles pour tester la puissance, la longueur d'onde et l'OSNR du signal optique sans interruption de service.

Adapté au Réseau WDM

["La série FMU s'interconnecte de manière transparente avec des produits WDM tiers pour transmettre un grand nombre de données, répondant ainsi aux exigences de multiples scénarios, tels que la finance, le gouvernement, l'Internet, etc."]

Nombre de Canal
8
8
Longueur d'Onde
1270-1590nm
1290-1610nm
Perte d'Insertion
≤ 5.0dB, 4.5dB Typique
≤ 5.0dB, 4.5dB Typique
Espace entre les Canaux
20nm
20nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Perte de Retour
≥ 45dB
≥ 45dB
Technologie
TFF (Thin Film Filter)
TFF (Thin Film Filter)
Propriété
Passif
Passif
Capacité de Charge
≤ 500mW
≤ 500mW
Boîtier
FMU Plug-in Module
FMU Plug-in Module
Spécifications

8 Canaux CWDM Mux Demux, 1270-1590nm, avec Monitor et Expansion Port, 4.5dB Typique IL, LC/UPC, Simple Fibre, Face A, FMU Plug-in Module

Le 8CH Mux Demux est un dispositif CWDM passif rentable, flexible et adapté à la transmission sur de courtes distances, basé sur le TFF (Thin Film Filter). Cette unité peut être utilisée comme multiplexeur ou démultiplexeur (mux/demux). Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C. En conjonction avec les émetteurs-récepteurs optiques FS CWDM et OADM, etc., ce Mux/Demux supporte une large gamme d'architectures allant du simple point à point aux configurations en anneau amplifié.

Spécifications
Longueur d'Onde
8 Canaux 1270-1590nm
Espace entre les Canaux
20nm
Ondulation de Bande Passante
≤ 0.5dB
Précision de Longueur d'Onde Centrale
± 0.05nm
Bande Passante de Canal
± 6.5nm
Technologie
TFF (Thin Film Filter)
Perte d'Insertion
≤ 5.0dB, 4.5dB Typique
Perte d'Insertion @ Exp
≤ 4.75dB
Perte d'Insertion @ 1% Mon Port
≤ 22dB
Perte de Retour
≥ 45dB
Directivité
≥ 50dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.3dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.1ps
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Température de Fonctionnement
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Capacité de Charge
≤ 500mW
Dimensions (HxLxP)
1.73"x8.35"x10.04" (44x212x255mm)
Note : La Perte d'Insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Solution de Mise en Réseau des Bâtiments du Campus
Solution de Transmission pour l'Interconnexion des Hôpitaux
Voir plus
Solution de Mise en Réseau des Bâtiments du Campus
Voir les produits
Solution de Transmission pour l'Interconnexion des Hôpitaux
Voir les produits
Solution pour la Maison Intelligente
Voir les produits
Caractéristiques
Ports Diversifiés pour 8 Canaux CWDM Mux Demux
Le port du canal 1270nm-1590nm pour le trafic CWDM de la grille ITU, le port EXP pour l'expansion du service, le port MON pour la surveillance de la performance optique.
Économiser les Ressources Fibres Nécessaires au Transport WDM

La solution à fibre unique est plus efficace et plus économique pour de nombreuses applications et scénarios et offre les mêmes performances et le même débit.

Mélange de Services Multiplexage à Tout Débit
Mélange flexible de services Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/200G, FC 8G/16G, SAN, OTN, SDH/SONET et vidéo native, il est transparent pour tout débit, tout multiplexage de service et toute mise à niveau.
Ethernet
SAN
OTN
Services Vidéo
SONET/SDH
Monitor Port pour Vos Besoins Diversifiés en Matière de Surveillance

Habituellement, à une fraction de 1 % (2 %, 3 %, 5 % en option), le port moniteur offre des moyens de surveillance flexibles pour tester la puissance, la longueur d'onde et l'OSNR du signal optique sans interruption de service.

Adapté au Réseau WDM

["La série FMU s'interconnecte de manière transparente avec des produits WDM tiers pour transmettre un grand nombre de données, répondant ainsi aux exigences de multiples scénarios, tels que la finance, le gouvernement, l'Internet, etc."]

Nombre de Canal
8
8
Longueur d'Onde
1270-1590nm
1290-1610nm
Perte d'Insertion
≤ 5.0dB, 4.5dB Typique
≤ 5.0dB, 4.5dB Typique
Espace entre les Canaux
20nm
20nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB
Non-adjacent ≥ 40dB
Perte de Retour
≥ 45dB
≥ 45dB
Technologie
TFF (Thin Film Filter)
TFF (Thin Film Filter)
Propriété
Passif
Passif
Capacité de Charge
≤ 500mW
≤ 500mW
Boîtier
FMU Plug-in Module
FMU Plug-in Module

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

369,00 € HT

442,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente