FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 214977.
Cette image concerne 214977.
Cette image concerne 214977.
Cette image concerne 214977.
Cette image concerne .
Cette image concerne 214977.
Cette image concerne 214977.
Cette image concerne 214977.
Cette image concerne 214977.
Cette image concerne .

20 Canaux DWDM Mux Demux, 100GHz C21-C40, avec Moniteur et Port d'Extension, 3.0dB Typique IL, LC/UPC, Dual Fiber, 1U Rack Mount

New #214977
New #214977

1U Rack Mount ITU-T

1.978,00 € HT
FS P/N: FMU-D202140EMD
2.373,60 € TTC
FS P/N: FMU-D202140EMD
0 Vendu
40 Commentaires
0 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

20 Canaux DWDM Mux Demux, 100GHz C21-C40, avec Moniteur et Port d'Extension, 3.0dB Typique IL, LC/UPC, Double Fibre, Montage en Rack 1U

Le 20CH Mux Demux est un dispositif DWDM passif à haute densité, à faible perte et adapté à la transmission longue distance, basé sur l'AAWG (gaussien). Cette unité peut être utilisée comme multiplexeur ou démultiplexeur (mux/demux). Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C.
. Associé aux transpondeurs et amplificateurs FS, etc., ce Mux/Demux prend en charge une large gamme d'architectures, du simple point à point aux configurations en anneau amplifié.

Spécifications
Longueur d'Onde
20 Canaux C21-C40
Espace entre les Canaux
100GHz (0.8nm)
Ondulation de Bande Passante
≤1.2dB, 0.5dB Typique
Précision de Longueur d'Onde Centrale
± 0.05nm
Bande Passante de Canal
± 0.1nm
Technologie
AAWG (Gaussian)
Perte d'Insertion
≤ 4.5dB, 3.0dB Typique
Perte d'Insertion @ Exp
≤ 1.5dB, 1.25dB Typique
Perte d'Insertion @ 1% Mon Port
≤26dB, 24dB Typique
Perte de Retour
≥ 40dB
Directivité
≥ 40dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.7dB, 0.3dB Typique
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.5ps
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 25dB
Non-adjacent ≥ 30dB
Température de Fonctionnement
-5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Capacité de Charge
≤ 300mW
Dimensions (HxLxP)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)
Note : La Perte d'Insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

DWDM Longue Portée 80km
DWDM Longue Portée 100km
Voir les produits
DWDM Longue Portée 80km
Voir les produits

Caractéristiques

Ports Diversifiés pour 4 Canaux DWDM Mux Demux

Le port de canal C20-C23 pour le trafic DWDM de la grille ITU, le port EXP pour l'expansion du service, le port MON pour la surveillance de la performance optique.

Maximisez Votre Fibre avec le Réseau WDM

Une seule fibre peut être partagée pour plusieurs données ou services différents dans un réseau WDM. Cela permet de maximiser l'utilité de la fibre et de réaliser des économies substantielles.

Mélange de Services Multiplexage à Tout Débit

Mélange flexible de services Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/200G, FC 8G/16G, SAN, OTN, SDH/SONET et vidéo native, il est transparent pour tout débit, tout multiplexage de service et toute mise à niveau.

Monitor Port pour Vos Besoins Diversifiés en Matière de Surveillance

Habituellement, à une fraction de 1 % (2 %, 3 %, 5 % en option), le port moniteur offre des moyens de surveillance flexibles pour tester la puissance, la longueur d'onde et l'OSNR du signal optique sans interruption de service.

Adaptée au réseau WDM
La série FMU s'interconnecte de manière transparente avec des produits WDM tiers pour transmettre une grande quantité de données, répondant ainsi aux exigences de multiples scénarios, tels que la finance, le gouvernement, l'Internet, etc.
Centre de données/DCI
ISP
Campus/Institut
Entreprise/Business
Mobilité
Nombre de Canals
20
4
8
16
40
48
Longueur d'Onde
C21-40
C20-C23
C53-C60
C21-C36
C21-C60
1529.55-1567.13nm
Perte d'Insertion
≤ 4.5dB, 3.0dB Typique
≤ 1.9dB, 1.6dB Typique
≤ 3.3dB, 3.0dB Typique
≤ 4.9dB, 4.4dB Typique
≤ 5.0dB, 3.5dB Typique
≤ 7.2dB
Espace entre les Canaux
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥25dB Non-adjacent ≥30dB
Adjacent ≥ 30dB Non-Adjacent ≥ 35dB
Adjacent ≥ 30dB Non-Adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB Non-Adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥25dB Non-adjacent ≥29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Perte de Retour
≥ 40dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 40dB
≥ 40dB
Service Spécial
Moniteur, Port d'expansion
Moniteur, Port d'expansion
Moniteur, Expansion, 1310nm Port
Moniteur, Expansion, 1310nm Port
1310nm, Moniteur Port
Technologie
AAWG (Gaussian)
TFF (Thin Film Filter)
TFF (Thin Film Filter)
TFF (Thin Film Filter)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Flat-top)
Propriété
Passif
Passif
Passif
Passif
Passif
Active
Moniteuring Type
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
SDN
Capacité de Charge
≤300mW
≤300mW
≤ 500mW
≤ 500mW
≤300mW
36W (Typique)
Boîtier
1U Rack Mount
FMU Plug-in Module
FMU Plug-in Module
1U Rack Mount
1U Rack Mount
NX N40 Plug-in Module
Spécifications

20 Canaux DWDM Mux Demux, 100GHz C21-C40, avec Moniteur et Port d'Extension, 3.0dB Typique IL, LC/UPC, Double Fibre, Montage en Rack 1U

Le 20CH Mux Demux est un dispositif DWDM passif à haute densité, à faible perte et adapté à la transmission longue distance, basé sur l'AAWG (gaussien). Cette unité peut être utilisée comme multiplexeur ou démultiplexeur (mux/demux). Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C.
. Associé aux transpondeurs et amplificateurs FS, etc., ce Mux/Demux prend en charge une large gamme d'architectures, du simple point à point aux configurations en anneau amplifié.

Spécifications
Longueur d'Onde
20 Canaux C21-C40
Espace entre les Canaux
100GHz (0.8nm)
Ondulation de Bande Passante
≤1.2dB, 0.5dB Typique
Précision de Longueur d'Onde Centrale
± 0.05nm
Bande Passante de Canal
± 0.1nm
Technologie
AAWG (Gaussian)
Perte d'Insertion
≤ 4.5dB, 3.0dB Typique
Perte d'Insertion @ Exp
≤ 1.5dB, 1.25dB Typique
Perte d'Insertion @ 1% Mon Port
≤26dB, 24dB Typique
Perte de Retour
≥ 40dB
Directivité
≥ 40dB
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.7dB, 0.3dB Typique
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.5ps
Isolation de Canal
Adjacent ≥ 25dB
Non-adjacent ≥ 30dB
Température de Fonctionnement
-5 ~ 65°C (23 ~ 149°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Capacité de Charge
≤ 300mW
Dimensions (HxLxP)
1.73"x19"x10.28" (44x481.8x261.2mm)
Note : La Perte d'Insertion est spécifiée avec les connecteurs et les adaptateurs.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
DWDM Longue Portée 80km
DWDM Longue Portée 100km
Voir les produits
DWDM Longue Portée 80km
Voir les produits
Caractéristiques
Ports Diversifiés pour 4 Canaux DWDM Mux Demux

Le port de canal C20-C23 pour le trafic DWDM de la grille ITU, le port EXP pour l'expansion du service, le port MON pour la surveillance de la performance optique.

Maximisez Votre Fibre avec le Réseau WDM

Une seule fibre peut être partagée pour plusieurs données ou services différents dans un réseau WDM. Cela permet de maximiser l'utilité de la fibre et de réaliser des économies substantielles.

Mélange de Services Multiplexage à Tout Débit

Mélange flexible de services Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/200G, FC 8G/16G, SAN, OTN, SDH/SONET et vidéo native, il est transparent pour tout débit, tout multiplexage de service et toute mise à niveau.

Monitor Port pour Vos Besoins Diversifiés en Matière de Surveillance

Habituellement, à une fraction de 1 % (2 %, 3 %, 5 % en option), le port moniteur offre des moyens de surveillance flexibles pour tester la puissance, la longueur d'onde et l'OSNR du signal optique sans interruption de service.

Adaptée au réseau WDM
La série FMU s'interconnecte de manière transparente avec des produits WDM tiers pour transmettre une grande quantité de données, répondant ainsi aux exigences de multiples scénarios, tels que la finance, le gouvernement, l'Internet, etc.
Centre de données/DCI
ISP
Campus/Institut
Entreprise/Business
Mobilité
Nombre de Canals
20
4
8
16
40
48
Longueur d'Onde
C21-40
C20-C23
C53-C60
C21-C36
C21-C60
1529.55-1567.13nm
Perte d'Insertion
≤ 4.5dB, 3.0dB Typique
≤ 1.9dB, 1.6dB Typique
≤ 3.3dB, 3.0dB Typique
≤ 4.9dB, 4.4dB Typique
≤ 5.0dB, 3.5dB Typique
≤ 7.2dB
Espace entre les Canaux
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
0.8nm
Isolation de Canal
Adjacent ≥25dB Non-adjacent ≥30dB
Adjacent ≥ 30dB Non-Adjacent ≥ 35dB
Adjacent ≥ 30dB Non-Adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥ 30dB Non-Adjacent ≥ 40dB
Adjacent ≥25dB Non-adjacent ≥29dB
Adjacent ≥ 25dB Non-adjacent ≥ 30dB
Perte de Retour
≥ 40dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 45dB
≥ 40dB
≥ 40dB
Service Spécial
Moniteur, Port d'expansion
Moniteur, Port d'expansion
Moniteur, Expansion, 1310nm Port
Moniteur, Expansion, 1310nm Port
1310nm, Moniteur Port
Technologie
AAWG (Gaussian)
TFF (Thin Film Filter)
TFF (Thin Film Filter)
TFF (Thin Film Filter)
AAWG (Gaussian)
AAWG (Flat-top)
Propriété
Passif
Passif
Passif
Passif
Passif
Active
Moniteuring Type
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
OPD/OPM
SDN
Capacité de Charge
≤300mW
≤300mW
≤ 500mW
≤ 500mW
≤300mW
36W (Typique)
Boîtier
1U Rack Mount
FMU Plug-in Module
FMU Plug-in Module
1U Rack Mount
1U Rack Mount
NX N40 Plug-in Module

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.978,00 € HT

2.373,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente