FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.

30m (100ft) Câble Trunk MTP®-12 Femelle vers MTP®-12 Femelle OM4 50/125, Élite, 24 Fibres, Type B, Plénum (OFNP), Double Gaine, Magenta

#213543
#213543

40/100G Cabinet to Cabinet for Backbones

538,80 € TTC
FS P/N: 24FMTPOM4
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 15 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble trunk MTP®-12, F vers F, UPC, 24F, OM4, OFNP, 0.25dB, Type B

Les câbles MTP® à gaine double plus robuste offrent une meilleure résistance à l'écrasement. Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment. Le câble MTP®, alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui nécessitent un gain d'espace et réduisent les problèmes de gestion des câbles.
Le MTP®-12 étant également compatible avec les systèmes de fibres MTP®-8, il est également idéal pour les applications d'émetteurs-récepteurs optiques multimodes parallèles à 8 fibres, telles que les connexions optiques 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4

Veuillez noter que les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, atteignant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Specifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (sans broche)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (sans broche)
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'onde
850/1300nm
Glass Fiber
Corning ClearCurve®
RoHS Compliancy Status
Compliant
Type de polissage
UPC to UPC
Minimum Bend Radius
7.5mm
Perte d'insertion
0.25dB Max
Perte de retour
≥20dB
Attenuation at 850nm
≤3.5dB/km
Attenuation at 1550nm
≤1.5dB/km
Jacket OD
4.5mm
Fan-Out Diameter
2.0mm
Gaine du câble
Plenum (OFNP)
Cable Structure
Double Jacket
Long-term Tensile Load
130N
Short-term Tensile Load
400N
Température de fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de stockage
0 to +60°C (32 to 140℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products. En savoir plus.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La double gaine protège davantage la connexion au réseau
La double gaine, plus résistante à l'écrasement, protège le cœur de la fibre optique et augmente la solidité et la durabilité de la fibre.
Structural diagram
Cross-section diagram
Une Fabrication de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les câbles MTP® offrent des performances multi-fibres et mécaniques de pointe.
Le connecteur US Conec MTP® fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Les kits de déconnexion doubles sont faciles à câbler et permettent d'économiser de l'espace de câblage.
La fibre ClearCurve® de Corning permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
La gaine extérieure du plénum (OFNP) est résistante au feu et à faible dégagement de fumée afin de minimiser les dommages.
Câblage haute densité pour divers environnements
Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Centres de données
Réseaux de stockage
Salles de communication
Une fibre propre est synonyme de performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation