FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.
Cette image concerne HD-36FMTPLCSMF.

30m (100ft) Câble Breakout MTP®-12 Femelle vers 6 LC UPC Uniboot OS2 9/125 Monomode, Élite, 36 Fibres,Type B, LSZH, Jaune

#209743
#209743

Cabinet to Cabinet for 40/100G Backbones

379,00 € HT
FS P/N: HD-36FMTPLCSMF
454,80 € TTC
FS P/N: HD-36FMTPLCSMF
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 20 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

3x MTP®-12 Femelle vers 18x LC UPC Uniboot LSZH OS2 Single Mode Breakout Cable

Câbles de breakout uniboot MTP®-LC avec une gaine à double gaine plus robuste offrant une plus grande résistance à l'écrasement. Ils sont généralement conçus pour une longueur de câble plus longue dans les applications d'armoire à armoire ou pour connecter différentes zones d'un bâtiment.
Les câbles de breakout uniboot MTP®-LC combinent des connecteurs MTP® qui se connectent aux cassettes MTP® et des connecteurs LC duplex uniboot qui se connectent directement aux émetteurs-récepteurs optiques permettant plus d'options pour le câblage de centre de données haute densité.

Veuillez noter : Les connecteurs MTP® Conec américains sont entièrement conformes aux normes MPO, atteignant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broche)
Connecteur B
LC UPC Uniboot (Duplex)
Type de Fibre
OS2 SMF 9/125μm
Longueurs d'Onde
1310/1550nm
Fibre de Verre
Corning SMF-28® Ultra
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Connecteur MTP IL
0.35dB Max
Connecteur LC IL
≤0.25dB
Connecteur MTP RL
≥65dB
Connecteur LC RL
≥55dB
Nombre de Connecteurs MTP
3
Nombre de Connecteurs LC
18
Atténuation à 1310nm
≤0.4dB/km
Atténuation à 1550nm
≤0.3dB/km
Gaine de Câble
LSZH
Nombre de Fibres
36 Fibres
Diamètre de Gaine
6.6mm
Diamètre de Fan-Out
2.0mm
Charge de Traction à Long Terme
150N
Charge de Traction à Court Terme
450N
Température de Stockage
-20 ~ +70°C (-4 ~ 158℉)
Operating Temperature
-10 ~ +60°C (14 ~ 140℉)
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires pour la fourniture de produits de haute performance de la série MTP.
.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

La Double Gaine Protège Davantage la Connexion au Réseau
La double gaine, plus résistante à l'écrasement, protège le cœur de la fibre optique et augmente la solidité et la durabilité de la fibre.
Schéma structurel
Schéma en coupe
La Qualité de Fabrication Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les câbles MTP® offrent des performances mécaniques et multifibres de pointe.
Le connecteur US Conec MTP® fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Les kits de déconnexion doubles sont faciles à câbler et permettent d'économiser de l'espace de câblage.
La fibre SMF-28® Ultra de Corning permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
La gaine extérieure LSZH émet peu de fumée et ne contient pas d'halogène dans les sources de chaleur élevées.
Câblage Haute Densité pour Divers Environnements
Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Centres de Données
Réseaux de Stockage
Salles de Communication
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.

Nettoyage des connecteurs LC avec le nettoyant IBC LC².

Spécifications

3x MTP®-12 Femelle vers 18x LC UPC Uniboot LSZH OS2 Single Mode Breakout Cable

Câbles de breakout uniboot MTP®-LC avec une gaine à double gaine plus robuste offrant une plus grande résistance à l'écrasement. Ils sont généralement conçus pour une longueur de câble plus longue dans les applications d'armoire à armoire ou pour connecter différentes zones d'un bâtiment.
Les câbles de breakout uniboot MTP®-LC combinent des connecteurs MTP® qui se connectent aux cassettes MTP® et des connecteurs LC duplex uniboot qui se connectent directement aux émetteurs-récepteurs optiques permettant plus d'options pour le câblage de centre de données haute densité.

Veuillez noter : Les connecteurs MTP® Conec américains sont entièrement conformes aux normes MPO, atteignant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broche)
Connecteur B
LC UPC Uniboot (Duplex)
Type de Fibre
OS2 SMF 9/125μm
Longueurs d'Onde
1310/1550nm
Fibre de Verre
Corning SMF-28® Ultra
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Connecteur MTP IL
0.35dB Max
Connecteur LC IL
≤0.25dB
Connecteur MTP RL
≥65dB
Connecteur LC RL
≥55dB
Nombre de Connecteurs MTP
3
Nombre de Connecteurs LC
18
Atténuation à 1310nm
≤0.4dB/km
Atténuation à 1550nm
≤0.3dB/km
Gaine de Câble
LSZH
Nombre de Fibres
36 Fibres
Diamètre de Gaine
6.6mm
Diamètre de Fan-Out
2.0mm
Charge de Traction à Long Terme
150N
Charge de Traction à Court Terme
450N
Température de Stockage
-20 ~ +70°C (-4 ~ 158℉)
Operating Temperature
-10 ~ +60°C (14 ~ 140℉)
* MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires pour la fourniture de produits de haute performance de la série MTP.
.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
La Double Gaine Protège Davantage la Connexion au Réseau
La double gaine, plus résistante à l'écrasement, protège le cœur de la fibre optique et augmente la solidité et la durabilité de la fibre.
Schéma structurel
Schéma en coupe
La Qualité de Fabrication Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les câbles MTP® offrent des performances mécaniques et multifibres de pointe.
Le connecteur US Conec MTP® fournit des signaux stables et permet de concevoir des systèmes flexibles.
Les kits de déconnexion doubles sont faciles à câbler et permettent d'économiser de l'espace de câblage.
La fibre SMF-28® Ultra de Corning permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage du mou et le routage.
La gaine extérieure LSZH émet peu de fumée et ne contient pas d'halogène dans les sources de chaleur élevées.
Câblage Haute Densité pour Divers Environnements
Ils sont généralement conçus pour une plus grande longueur de câble dans les applications d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Centres de Données
Réseaux de Stockage
Salles de Communication
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté de la face d'extrémité est la principale exigence pour une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.

Nettoyage des connecteurs LC avec le nettoyant IBC LC².

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

379,00 € HT

454,80 € TTC

Précommande