FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 6.
Cette image concerne 7.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 6.
Cette image concerne 7.

1.5m (5ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 Compatible OSFP 400G vers QSFP56 2x200G Câble de Breakout Passif en Cuivre à Connexion Directe

#205393
#205393

IB 400G HDR Breakout DAC ≤0.1W 40.5mm Twinax

154,80 € TTC
FS P/N: OSFP-400G-2QPC015
89 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 24 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
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
NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 Compatible Câble Breakout 400G OSFP vers 2x 200G QSFP56 DAC (1.5-mètre, Passif, OSFP vers 2x QSFP56, 28AWG)

Le NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 est un câble de dérivation double OSFP 400Gb/s à deux QSFP56 200Gb/s à double port à attachement direct en cuivre. L'extrémité OSFP à 8 canaux et deux ports utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les cages de switch Quantum-2 et Spectrum-4. Les deux extrémités 400G supportent 4 canaux de 50G-PAM4 (200GbE/HDR) et utilisent un QSFP56 plat pour une utilisation dans les adaptateurs ConnectX-6/7 et les DPU BlueField-2/3 utilisant des dissipateurs thermiques sur la cage du connecteur. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3cd.

Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.

De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP7Y60-H015
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP vers 2x QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur de Câble
1.5m (5ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Minimum
40.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 0.1W
Type de Câble
Passif Twinax
Matériau de Gaine
OFNP
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Application
InfiniBand HDR
Technologie de Modulation
PAM4

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Low Consommation d'énergie pour l'économie d'énergie
Le DAC convient aux liaisons très courtes et offre un moyen économique d'établir une liaison de 400 gigabits à l'intérieur des baies et entre baies adjacentes.
≤0.1W
Moindre consommation d'énergie
Câble en cuivre pour réduire les coûts d'exploitation
Rayon de courbure minimal de 33,5 mm pour faciliter le câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Déploiement flexible

Ce câble offre des options de déploiement polyvalentes et adaptables, prenant en charge une capacité de 400G. Il peut être connecté sans problème à un large éventail d'appareils au sein de votre réseau.

Spécifications

NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 Compatible Câble Breakout 400G OSFP vers 2x 200G QSFP56 DAC (1.5-mètre, Passif, OSFP vers 2x QSFP56, 28AWG)

Le NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H015 est un câble de dérivation double OSFP 400Gb/s à deux QSFP56 200Gb/s à double port à attachement direct en cuivre. L'extrémité OSFP à 8 canaux et deux ports utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les cages de switch Quantum-2 et Spectrum-4. Les deux extrémités 400G supportent 4 canaux de 50G-PAM4 (200GbE/HDR) et utilisent un QSFP56 plat pour une utilisation dans les adaptateurs ConnectX-6/7 et les DPU BlueField-2/3 utilisant des dissipateurs thermiques sur la cage du connecteur. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3cd.

Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.

De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP7Y60-H015
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP vers 2x QSFP56
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur de Câble
1.5m (5ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Minimum
40.5mm
Consommation d'Énergie
≤ 0.1W
Type de Câble
Passif Twinax
Matériau de Gaine
OFNP
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Application
InfiniBand HDR
Technologie de Modulation
PAM4

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Low Consommation d'énergie pour l'économie d'énergie
Le DAC convient aux liaisons très courtes et offre un moyen économique d'établir une liaison de 400 gigabits à l'intérieur des baies et entre baies adjacentes.
≤0.1W
Moindre consommation d'énergie
Câble en cuivre pour réduire les coûts d'exploitation
Rayon de courbure minimal de 33,5 mm pour faciliter le câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Déploiement flexible

Ce câble offre des options de déploiement polyvalentes et adaptables, prenant en charge une capacité de 400G. Il peut être connecté sans problème à un large éventail d'appareils au sein de votre réseau.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

154,80 € TTC

Précommande