FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.

1m (3ft) NVIDIA InfiniBand MCP1650-H01Eyy Compatible QSFP56 200G Câble Twinax Passif en Cuivre à Connexion Directe

#205045
#205045

IB 200G HDR DAC ≤0.1W 34.5mm Twinax

78,00 € TTC
FS P/N: QSFP-200G-PC01
150 Vendus
2 Commentaires
3 Questions
Précommande, Expédié avant 24 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NVIDIA InfiniBand MCP1650-H01Eyy Compatible 200G QSFP56 DAC Twinax Cable (1-mètre, Passif, QSFP56 à QSFP56, 30AWG)

Le NVIDIA InfiniBand MCP1650-H01Eyy is an 200Gb/s QSFP56 to 200Gb/s QSFP56 Attache Directe Cuivre cable. Using the Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) and contains four high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 50Gb/s. This cable is compliant with QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3cd standards.

Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.

De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.

Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MCP1650-H01Eyy
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP56 to QSFP56
Débit de Données Max.
200Gbps
Longueur de Câble
1m (3ft)
Fil AWG
30AWG
Rayon de Courbure Minimum
34.5mm
Consommation d'Énergie
<0.1W
Type de Câble
Passif Twinax
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679, InfiniBand HDR

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible consommation d'énergie pour économiser l'énergie
Le cuivre à connexion directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison de 200 gigabits entre les ports QSFP-DD-200G à l'intérieur des racks et entre les racks adjacents.
≤0.1W
Moindre consommation d'énergie
Câble en cuivre pour réduire les coûts d'exploitation
Rayon de courbure minimal de 34,5 mm pour faciliter le câblage
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Flexible Deployment

This cable offers versatile and adaptable deployment options, supporting a capacity of 200G. It can be smoothly connected to a wide range of devices within your network.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)AWG (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

B***w

United Kingdom

07/12/2023
5.0
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

S***y

United Kingdom

07/12/2023
5.0
I'm pleased to inform that I received the delivery yesterday. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation