FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.
Cette image concerne 15.

1.5m (5ft) FS for Mellanox MCP4Y10 Compatible 800G OSFP Passive Direct Attach Copper Twinax Cable for Infiniband NDR

#204997
#204997

IB 800G NDR DAC ≤0.1W 40.5mm 28AWG Twinax

202,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-PC015
198 Vendus
4 Commentaires
2 Questions
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
10 en Transit, Recevez-le avant 13 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A Compatible Câble Breakout 800G OSFP DAC Twinax Cable (1.5-mètre, Passif, OSFP vers OSFP, 28AWG)

Le NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N01A is an 2x400Gb/s twin-port OSFP vers 2x400Gb/s twin-port OSFP Attache Directe Cuivre cable. Using the Octal Small Form factor Plug (OSFP) and contains eight high-speed electrical copper pairs, each operating at data rates of up to 100Gb/s. This cable is compliant with OSFP MSA (Multi-Source Agreement) and IEEE 802.3ck standards.

Les DAC offrent la latence la plus faible et sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash.

De conception simple et avec un minimum de composants, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à haut débit. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.

Specifications
Mellanox Compatible
MCP4Y10
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to OSFP
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
0.1W
Jacket Material
PVC (OFNR)
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulation Format
PAM4

Gamme de Produits InfiniBand

Les produits InfiniBand NDR/HDR/EDR/FDR FS maximisent les performances du réseau HPC.

Gamme de Produits InfiniBand

Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (1)Transmission Distance (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
0
0
0
0

J***a

United States

08/12/2023
5.0
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

U***a

United Kingdom

06/12/2023
5.0
I have ordered several cables from FS to test on the NVIDIA switch, and I'm delighted to have received such high-quality high-speed cables here. The pricing was reasonable, and the delivery was fast.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

H***z

Australia

05/12/2023
5.0
I have to say that this product has exceeded my expectations. Not only was the delivery prompt, but it also seamlessly integrated with my devices. I have tested these modules in a testing environment, and they performed exceptionally well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation