Le MCP7Y50-N002 de NVIDIA InfiniBand est un câble de rupture quadruple à double port OSFP de 800 Gb/s vers quatre ports OSFP doubles de 200 Gb/s à attachement direct en cuivre. L'extrémité OSFP à 8 canaux et à deux ports utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les cages de switch Quantum-2. Les quatre extrémités 200G supportent 2 canaux de 100G-PAM4 (200G) et utilisent un OSFP plat pour une utilisation dans les adaptateurs ConnectX-7 utilisant des dissipateurs thermiques sur la cage du connecteur. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Les DAC offrent la latence la plus faible, ils sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash. Grâce à leur conception simple et à leurs composants minimaux, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à grande vitesse. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N002 Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif OSFP 800G vers OSFP 4x 200G
NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N002 Compatible Câble Breakout 800G OSFP vers 4x 200G OSFP DAC (2-mètre, Passif, OSFP vers 4x OSFP, 28AWG)
Gamme de Produits InfiniBand
Gamme de Produits InfiniBand
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N002 Compatible Câble Breakout 800G OSFP vers 4x 200G OSFP DAC (2-mètre, Passif, OSFP vers 4x OSFP, 28AWG)
Le MCP7Y50-N002 de NVIDIA InfiniBand est un câble de rupture quadruple à double port OSFP de 800 Gb/s vers quatre ports OSFP doubles de 200 Gb/s à attachement direct en cuivre. L'extrémité OSFP à 8 canaux et à deux ports utilise un facteur de forme supérieur à ailettes pour une utilisation dans les cages de switch Quantum-2. Les quatre extrémités 200G supportent 2 canaux de 100G-PAM4 (200G) et utilisent un OSFP plat pour une utilisation dans les adaptateurs ConnectX-7 utilisant des dissipateurs thermiques sur la cage du connecteur. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Les DAC offrent la latence la plus faible, ils sont donc largement utilisés dans les centres de données pour connecter les serveurs et les systèmes de calcul GPU aux switches top-of-rack (TOR) et relier les switches spine-to-super-spine à l'intérieur des racks sur de courtes longueurs de câble. Les DAC sont également utilisés pour créer des structures de stockage InfiniBand avec des sous-systèmes de disques durs et de mémoire flash. Grâce à leur conception simple et à leurs composants minimaux, les câbles DAC offrent les connexions les moins coûteuses, à faible latence et à consommation quasi nulle pour les liaisons à grande vitesse. Ils améliorent la bande passante, la densité et la configurabilité des ports et réduisent les besoins en énergie des supercalculateurs et des systèmes hyperscale.
Gamme de Produits InfiniBand
Gamme de Produits InfiniBand
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
442,80 € TTC