FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OM5LCSX.
Cette image concerne OM5LCSX.
Cette image concerne OM5LCSX.
Cette image concerne OM5LCSX.
Cette image concerne OM5LCSX.
Cette image concerne OM5LCSX.
Cette image concerne OM5LCSX.
Cette image concerne OM5LCSX.

15m (49ft) Jarretière Optique à Large Bande LC UPC vers LC UPC Simplex OM5 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#204973
#204973

BIF Réseaux SWDM 40/100G

25,20 € TTC
FS P/N: OM5LCSX
3 Vendus
0 Commentaire
1 Question
Précommande, Expédié avant 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

1m (3ft) Jarretière Optique à Large Bande LC UPC vers LC UPC Simplex OM5 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

La Jarretière Optique à Large Bande OM5 insensible à la courbure optimisée pour les systèmes de transmission multi-longueurs d’onde fonctionnant dans la gamme de 850 à 953 nm, permettant une prise en charge optimale des applications émergentes de multiplexage en longueur d’onde courte (SWDM) qui (SWDM) mettent en œuvre des fonctions utilisées pour la communication par fibre optique à courte distance et à haut débit et améliorent l’efficacité et la capacité de transmission des fibres optiques grâce à la transmission multi-longueurs d’onde, réduisant ainsi le nombre de fibres tout en atteignant des vitesses plus élevées.
OM5 répond aux exigences TIA-492AAAE et à la norme CEI 60793-2-10 A1a.4 tout en étant entièrement rétrocompatible avec les réseaux et applications OM4 existants. Il est conforme à la directive RoHS et le cordon de brassage à fibre optique est testé optiquement pour la perte d’insertion afin de garantir une haute qualité.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
Bend Insensitive
Mode de Fibre
OM5 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance d'Ethernet 40G
440m sur 850nm
Distance d'Ethernet 100G
150m sur 850nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Rayon de Courbure Min. (Fiber Core)
7.5mm
Rayon de Courbure Min. (Fiber Cable)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation sur 850nm
3.0 dB/km
Atténuation sur 1300nm
1.0 dB/km
Largeur de Bande Modale Efficace (sur 850nm)
≥4700 MHz·km
Largeur de Bande Modale Efficace (at 953nm)
≥2470 MHz·km
Nombre de Fibre
Simplex
Diamètre du Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Température
Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Stockage
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Fiber Optic Cables Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Ces Câbles de Haute Qualité Garantissent une Transmission Optimale

Les câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement aux diverses exigences en matière de câblage.

Rayon de Courbure Min. 20/10D

La fibre insensible aux courbures permet des pliages plus serrés du câble pour le routage

Embout en Céramique Zircone

Les embouts de précision supporten plus de 500 insertions.

Câble Mince de 2.0mm

Le câble de 2.0mm peut réduire la pression du conduit de câblage.

Fibre OM5 - Prête pour les Réseaux à Large Bande de la Prochaine Génération

Transmettre plusieurs signaux sur une seule fibre, en augmentant la largeur de bande d'une seule fibre d'au moins quatre fois.

Répond aux Différents Besoins d'Installation en Environnement Intérieur

Idéal pour les scénarios tels que la surveillance ou la détection, les tests de données, etc. qui nécessitent une transmission de données unidirectionnelle.

Spécifications

1m (3ft) Jarretière Optique à Large Bande LC UPC vers LC UPC Simplex OM5 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm

La Jarretière Optique à Large Bande OM5 insensible à la courbure optimisée pour les systèmes de transmission multi-longueurs d’onde fonctionnant dans la gamme de 850 à 953 nm, permettant une prise en charge optimale des applications émergentes de multiplexage en longueur d’onde courte (SWDM) qui (SWDM) mettent en œuvre des fonctions utilisées pour la communication par fibre optique à courte distance et à haut débit et améliorent l’efficacité et la capacité de transmission des fibres optiques grâce à la transmission multi-longueurs d’onde, réduisant ainsi le nombre de fibres tout en atteignant des vitesses plus élevées.
OM5 répond aux exigences TIA-492AAAE et à la norme CEI 60793-2-10 A1a.4 tout en étant entièrement rétrocompatible avec les réseaux et applications OM4 existants. Il est conforme à la directive RoHS et le cordon de brassage à fibre optique est testé optiquement pour la perte d’insertion afin de garantir une haute qualité.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
Bend Insensitive
Mode de Fibre
OM5 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance d'Ethernet 40G
440m sur 850nm
Distance d'Ethernet 100G
150m sur 850nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Rayon de Courbure Min. (Fiber Core)
7.5mm
Rayon de Courbure Min. (Fiber Cable)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation sur 850nm
3.0 dB/km
Atténuation sur 1300nm
1.0 dB/km
Largeur de Bande Modale Efficace (sur 850nm)
≥4700 MHz·km
Largeur de Bande Modale Efficace (at 953nm)
≥2470 MHz·km
Nombre de Fibre
Simplex
Diamètre du Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Température
Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Stockage
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Fiber Optic Cables Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Ces Câbles de Haute Qualité Garantissent une Transmission Optimale

Les câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement aux diverses exigences en matière de câblage.

Rayon de Courbure Min. 20/10D

La fibre insensible aux courbures permet des pliages plus serrés du câble pour le routage

Embout en Céramique Zircone

Les embouts de précision supporten plus de 500 insertions.

Câble Mince de 2.0mm

Le câble de 2.0mm peut réduire la pression du conduit de câblage.

Fibre OM5 - Prête pour les Réseaux à Large Bande de la Prochaine Génération

Transmettre plusieurs signaux sur une seule fibre, en augmentant la largeur de bande d'une seule fibre d'au moins quatre fois.

Répond aux Différents Besoins d'Installation en Environnement Intérieur

Idéal pour les scénarios tels que la surveillance ou la détection, les tests de données, etc. qui nécessitent une transmission de données unidirectionnelle.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

25,20 € TTC

Précommande