La Jarretière Optique à Large Bande OM5 insensible à la courbure optimisée pour les systèmes de transmission multi-longueurs d’onde fonctionnant dans la gamme de 850 à 953 nm, permettant une prise en charge optimale des applications émergentes de multiplexage en longueur d’onde courte (SWDM) qui (SWDM) mettent en œuvre des fonctions utilisées pour la communication par fibre optique à courte distance et à haut débit et améliorent l’efficacité et la capacité de transmission des fibres optiques grâce à la transmission multi-longueurs d’onde, réduisant ainsi le nombre de fibres tout en atteignant des vitesses plus élevées.
OM5 répond aux exigences TIA-492AAAE et à la norme CEI 60793-2-10 A1a.4 tout en étant entièrement rétrocompatible avec les réseaux et applications OM4 existants. Il est conforme à la directive RoHS et le cordon de brassage à fibre optique est testé optiquement pour la perte d’insertion afin de garantir une haute qualité.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) Jarretière Optique à Large Bande LC UPC vers LC UPC Simplex OM5 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm
1m (3ft) Jarretière Optique à Large Bande LC UPC vers LC UPC Simplex OM5 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
Stockage
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Les câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement aux diverses exigences en matière de câblage.
Rayon de Courbure Min. 20/10D
La fibre insensible aux courbures permet des pliages plus serrés du câble pour le routage
Embout en Céramique Zircone
Les embouts de précision supporten plus de 500 insertions.
Câble Mince de 2.0mm
Le câble de 2.0mm peut réduire la pression du conduit de câblage.
Transmettre plusieurs signaux sur une seule fibre, en augmentant la largeur de bande d'une seule fibre d'au moins quatre fois.
Idéal pour les scénarios tels que la surveillance ou la détection, les tests de données, etc. qui nécessitent une transmission de données unidirectionnelle.
Vidéos
1m (3ft) Jarretière Optique à Large Bande LC UPC vers LC UPC Simplex OM5 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
La Jarretière Optique à Large Bande OM5 insensible à la courbure optimisée pour les systèmes de transmission multi-longueurs d’onde fonctionnant dans la gamme de 850 à 953 nm, permettant une prise en charge optimale des applications émergentes de multiplexage en longueur d’onde courte (SWDM) qui (SWDM) mettent en œuvre des fonctions utilisées pour la communication par fibre optique à courte distance et à haut débit et améliorent l’efficacité et la capacité de transmission des fibres optiques grâce à la transmission multi-longueurs d’onde, réduisant ainsi le nombre de fibres tout en atteignant des vitesses plus élevées.
OM5 répond aux exigences TIA-492AAAE et à la norme CEI 60793-2-10 A1a.4 tout en étant entièrement rétrocompatible avec les réseaux et applications OM4 existants. Il est conforme à la directive RoHS et le cordon de brassage à fibre optique est testé optiquement pour la perte d’insertion afin de garantir une haute qualité.
Stockage
Centre de Test
Centre de Test
Les câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement aux diverses exigences en matière de câblage.
Rayon de Courbure Min. 20/10D
La fibre insensible aux courbures permet des pliages plus serrés du câble pour le routage
Embout en Céramique Zircone
Les embouts de précision supporten plus de 500 insertions.
Câble Mince de 2.0mm
Le câble de 2.0mm peut réduire la pression du conduit de câblage.
Transmettre plusieurs signaux sur une seule fibre, en augmentant la largeur de bande d'une seule fibre d'au moins quatre fois.
Idéal pour les scénarios tels que la surveillance ou la détection, les tests de données, etc. qui nécessitent une transmission de données unidirectionnelle.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
8,60 € HT
10,32 € TTC